TPS53832

正在供货

可提供此产品的更新版本

open-in-new 比较替代产品
功能优于比较器件,可直接替换。
TPS53832A 正在供货 用于 DDR5 服务器 DIMM 的低电流 PMIC,具有日志记录自动清除功能 JEDEC compliant and improved performance

产品详情

Vin (min) (V) 4.5 Vin (max) (V) 15 Features Complete Solution Rating Catalog Operating temperature range (°C) -40 to 105 Iq (typ) (mA) 5 DDR memory type DDR5, DDR5 server
Vin (min) (V) 4.5 Vin (max) (V) 15 Features Complete Solution Rating Catalog Operating temperature range (°C) -40 to 105 Iq (typ) (mA) 5 DDR memory type DDR5, DDR5 server
VQFN-HR (RWZ) 35 25 mm² (5 mm × 5 mm)
  • 单器件设计,支持 DDR5 应用
  • 3 个输出,可支持 VDD (1.1V)、VDDQ (1.1V) 和 VPP (1.8V),并具有可选的第 4 个输出 (VDD2)
  • 对于 3 个输出,VDD(SWA 双相)为 7A、VDDQ(SWC) 为 3.5A,VPP(SWD) 为 3.5A,具有 3 路输出
  • 对于 4 个输出,VDD1(SWA) 为 3.5A、VDD2(SWB) 为 3.5A、VDDQ(SWC) 为 3.5A,VPP(SWD) 为 3.5A
  • 差分遥感:VDD、VDDQ 和 VPP
  • D-CAP+™ 控制,可实现快速瞬态响应
  • 宽输入电压:4.5 V 至 15 V
  • 可编程内部环路补偿
  • 每相逐周期电流限制
  • 可编程频率:500 kHz 至 1.375 MHz
  • 支持用于电压、电流、功率、温度和故障状况遥测的 I2C 和 I3C 总线接口
  • 过流、过压和过热保护
  • 持久寄存器(黑盒)功能
  • 低静态电流
  • 5mm × 5mm、35 引脚、QFN PowerPad™ 封装
  • 单器件设计,支持 DDR5 应用
  • 3 个输出,可支持 VDD (1.1V)、VDDQ (1.1V) 和 VPP (1.8V),并具有可选的第 4 个输出 (VDD2)
  • 对于 3 个输出,VDD(SWA 双相)为 7A、VDDQ(SWC) 为 3.5A,VPP(SWD) 为 3.5A,具有 3 路输出
  • 对于 4 个输出,VDD1(SWA) 为 3.5A、VDD2(SWB) 为 3.5A、VDDQ(SWC) 为 3.5A,VPP(SWD) 为 3.5A
  • 差分遥感:VDD、VDDQ 和 VPP
  • D-CAP+™ 控制,可实现快速瞬态响应
  • 宽输入电压:4.5 V 至 15 V
  • 可编程内部环路补偿
  • 每相逐周期电流限制
  • 可编程频率:500 kHz 至 1.375 MHz
  • 支持用于电压、电流、功率、温度和故障状况遥测的 I2C 和 I3C 总线接口
  • 过流、过压和过热保护
  • 持久寄存器(黑盒)功能
  • 低静态电流
  • 5mm × 5mm、35 引脚、QFN PowerPad™ 封装

TPS53832 是适用于 DDR5 on-DIMM 电源的 D-CAP+™ 模式集成式降压转换器。该转换器具有可配置的电流范围,可为 DIMM 模块上的 DRAM 芯片提供 VDD、VDDQ 和 VPP 电压。高电流轨可以配置为两相或 2 个输出,从而提供高达 7A(或 3.5A + 3.5A)的电流,并采用 D-CAP+™ 模式控制。该转换器还采用内部补偿以方便使用并减少外部元件。

该转换器提供全套遥测功能,包括输入电压、输出电压和输出电流。此外,还提供过压、欠压、过流限制和过热保护。

TPS53832 采用耐热增强型 35 引脚 QFN 封装,工作温度范围为 -40°C 至 +125°C。

TPS53832 是适用于 DDR5 on-DIMM 电源的 D-CAP+™ 模式集成式降压转换器。该转换器具有可配置的电流范围,可为 DIMM 模块上的 DRAM 芯片提供 VDD、VDDQ 和 VPP 电压。高电流轨可以配置为两相或 2 个输出,从而提供高达 7A(或 3.5A + 3.5A)的电流,并采用 D-CAP+™ 模式控制。该转换器还采用内部补偿以方便使用并减少外部元件。

该转换器提供全套遥测功能,包括输入电压、输出电压和输出电流。此外,还提供过压、欠压、过流限制和过热保护。

TPS53832 采用耐热增强型 35 引脚 QFN 封装,工作温度范围为 -40°C 至 +125°C。

下载 观看带字幕的视频 视频

申请了解更多信息

可提供完整数据表和其他信息。立即申请

您可能感兴趣的相似产品

open-in-new 比较替代产品
功能与比较器件相同且具有相同引脚。
TPS53830 正在供货 用于 DDR5 服务器 DIMM 的高电流 PMIC TPS53830 is a higher current version of TPS53832

技术文档

未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 1
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
* 数据表 适用于 DDR5 On-DIMM 电源的 TPS53832 集成式数字降压转换器 数据表 PDF | HTML 英语版 PDF | HTML 2021-8-17

设计与开发

如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。

封装 引脚 CAD 符号、封装和 3D 模型
VQFN-HR (RWZ) 35 Ultra Librarian

订购和质量

推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款。

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持。​​​​​​​​​​​​​​

视频