主页 电源管理 监控器和复位 IC 复位及看门狗 IC

TPS38800

正在供货

产品详情

Rating Catalog Operating temperature range (°C) -40 to 125
Rating Catalog Operating temperature range (°C) -40 to 125
WQFN (RTE) 16 9 mm² (3 mm × 3 mm)
  • 监控先进的 SOC
    • ±6mV 阈值精度(–40°C 至 +125°C)
    • 输入电压范围:2.5V 至 5.5V
    • 欠压锁定 (UVLO):2.48V
    • 低静态电流(最大值):空闲模式下为 200µA
    • 可配置 2 至 8 个通道
    • 固定窗口阈值电平
      • 5mV 阶跃(0.2V 至 1.475V)
      • 20mV 阶跃(0.8V 至 5.5V)
  • 微型封装和最低元件成本
    • 3mm x 3mm QFN 封装
    • 用户通过 I2C 可调的抗干扰度
    • 用户可通过 I2C 调节电压阈值电平
  • 专为安全应用设计
    • 低电平有效开漏 NIRQ 输出(锁存)
    • 低电平有效开漏 NRST 输出(复位延迟)
    • 循环冗余校验 (CRC)
    • 数据包错误检查 (PEC)
  • 监控先进的 SOC
    • ±6mV 阈值精度(–40°C 至 +125°C)
    • 输入电压范围:2.5V 至 5.5V
    • 欠压锁定 (UVLO):2.48V
    • 低静态电流(最大值):空闲模式下为 200µA
    • 可配置 2 至 8 个通道
    • 固定窗口阈值电平
      • 5mV 阶跃(0.2V 至 1.475V)
      • 20mV 阶跃(0.8V 至 5.5V)
  • 微型封装和最低元件成本
    • 3mm x 3mm QFN 封装
    • 用户通过 I2C 可调的抗干扰度
    • 用户可通过 I2C 调节电压阈值电平
  • 专为安全应用设计
    • 低电平有效开漏 NIRQ 输出(锁存)
    • 低电平有效开漏 NRST 输出(复位延迟)
    • 循环冗余校验 (CRC)
    • 数据包错误检查 (PEC)

TPS38800/TPS388R0 器件是一款 2 到 8 通道窗口监控器 IC,采用 16 引脚 3mm x 3mm QFN 封装。这款高精度多通道电压监控器非常适合采用低电压电源轨的系统,具有非常小的电源容差裕度。

I2C 功能可方便用户灵活选择阈值、复位延迟、毛刺干扰滤波器以及引脚功能。内部毛刺抑制功能和噪声滤波器消除了对外部 RC 元件的需求,从而减少由电源瞬变引起的错误复位。TPS38800/TPS388R0 不需要使用任何外部电阻器来设置过压和欠压复位阈值,因此进一步优化了整体精度、成本、解决方案大小并提高了安全系统的可靠性。

TPS38800/TPS388R0 器件是一款 2 到 8 通道窗口监控器 IC,采用 16 引脚 3mm x 3mm QFN 封装。这款高精度多通道电压监控器非常适合采用低电压电源轨的系统,具有非常小的电源容差裕度。

I2C 功能可方便用户灵活选择阈值、复位延迟、毛刺干扰滤波器以及引脚功能。内部毛刺抑制功能和噪声滤波器消除了对外部 RC 元件的需求,从而减少由电源瞬变引起的错误复位。TPS38800/TPS388R0 不需要使用任何外部电阻器来设置过压和欠压复位阈值,因此进一步优化了整体精度、成本、解决方案大小并提高了安全系统的可靠性。

下载 观看带字幕的视频 视频

技术文档

未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 1
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
* 数据表 TPS38800/TPS388R0 多通道过压和欠压 I2 C 可编程电压监控器 数据表 (Rev. A) PDF | HTML 英语版 (Rev.A) PDF | HTML 2025-5-19

设计与开发

如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。

封装 引脚 CAD 符号、封装和 3D 模型
WQFN (RTE) 16 Ultra Librarian

订购和质量

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款。

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持。​​​​​​​​​​​​​​

视频