TPS3813I50DBVT

正在供货

具有可编程窗口看门狗的电压监控器(复位 IC) | DBV | 6 | -40 to 85

正在供货 可提供定制卷带
等同于: TPS3813I50DBVT.A 该器件型号与上面所列的器件型号相同。您只能订购上述器件型号的对应数量。
open-in-new 查看替代产品
  • 库存:
    限制: 此限制是为了保护样片库存以支持客户设计评估阶段使用,将会在库存充裕时取消此限制。
缺货
Not available

定价

数量 价格
—
—
—
+

其他包装数量 | 包装选项 这些产品完全相同,仅包装类型不同

TPS3813I50DBVR 正在供货 可提供定制卷带
包装数量 | 包装 3,000 | LARGE T&R
库存
缺货
Not available
数量 | 价格 1ku | — — — +
限制: 此限制是为了保护样片库存以支持客户设计评估阶段使用,将会在库存充裕时取消此限制。
缺货
Not available

质量信息

等级 Catalog
RoHS Yes
REACH Yes
引脚镀层/焊球材料 NiPdAu | Sn
MSL 等级/回流焊峰值温度 Level-1-260C-UNLIM
质量、可靠性
和封装信息

包含信息:

  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
查看或下载
更多制造信息

包含信息:

  • 制造厂地点
  • 封装厂地点
查看

出口管制分类

*仅供参考

  • 美国 ECCN:EAR99

封装信息

封装 | 引脚 SOT-23 (DBV) | 6
工作温度范围 (°C) -40 to 85
包装数量 | 包装 250 | SMALL T&R

TPS3813 的特性

  • 具有可编程延迟和窗口比率的窗口看门狗
  • 6 引脚 SOT-23 封装
  • 电源电流 9µA(典型值)
  • 具有 25ms 固定延时时间的上电复位发生器
  • 精密电源电压监测器 (VIT):2.5V、3V、3.3V 和 5V
  • 开漏复位输出
  • 温度范围:  -40°C 至 85°C

TPS3813 的说明

TPS3813xxx 系列监控电路主要为 DSP 和基于处理器的系统提供电路初始化和计时监测功能。

上电期间,当电源电压 (VDD) 变得高于 1.1V 时,RESET 将置为有效。此后,只要 VDD 保持在阈值电压 (VIT) 以下,监控电路就会监视 VDD 并使 RESET 保持有效状态。内部定时器将使输出延迟恢复至待机状态(高电平),以确保系统正常复位。延时时间 td = 25ms(典型值)在 VDD 上升至高于阈值电压 (VIT) 之后开始。当电源电压降至阈值电压 (VIT) 以下时,输出再次变为有效状态(低电平)。无需外部组件。该系列中的所有器件均具有一个通过内部分压器设定的固定感应阈值电压 (VIT)。

对于安全关键型应用,TPS3813xxx 系列包含所谓的具备可编程延迟和窗口比率的窗口看门狗。可通过将 WDT 连接到 GND 或 VDD 或使用外部电容器来设置看门狗超时的上限。可通过将 WDR 连接到 GND 或 VDD 来设置下限和窗口比率。受监控的处理器现在需要在该窗口内触发 TPS3813xxx,从而使 RESET 失效。

该产品系列专为 2.5V、3V、3.3V 和 5V 电源电压而设计。这些电路采用 6 引脚 SOT-23 封装。

TPS3813xxx 器件的工作温度范围为 -40°C 至 +85°C。

  • 库存:
    限制: 此限制是为了保护样片库存以支持客户设计评估阶段使用,将会在库存充裕时取消此限制。
缺货
Not available

定价

数量 价格
—
—
—
+

其他包装数量 | 包装选项 这些产品完全相同,仅包装类型不同

TPS3813I50DBVR 正在供货 可提供定制卷带
包装数量 | 包装 3,000 | LARGE T&R
库存
缺货
Not available
数量 | 价格 1ku | — — — +
限制: 此限制是为了保护样片库存以支持客户设计评估阶段使用,将会在库存充裕时取消此限制。
缺货
Not available

包装类型

您可以根据器件数量选择不同的包装方式,包括完整卷带、定制卷带、剪切带、管装或托盘。

定制卷带是从整盘卷带上剪下来的具有连续长度的剪切带,是一种可以对特定数量提供产品批次及生产日期跟踪的包装方式。根据行业标准,使用黄铜垫片在剪切带两端各连接一个 18 英寸的引带和尾带,以直接送入自动组装机。涉及定制卷带的 TI 订单将包含卷带费用。

剪切带是从整盘卷带上剪下来的特定长度的编带。根据所申请器件数量的不同,TI 可能会使用多条剪切带或多个盒子进行包装。

TI 通常会根据库存情况选择将管装或托盘器件以盒装或者管装或托盘形式发货。所有器件均会按照 TI 内部规定的静电放电和湿敏等级保护要求进行包装。

了解更多信息

可提供批次和生产日期代码选项

您可在购物车中添加器件数量以开始结算流程,并查看现有库存中可选择批次或生产日期代码的选项。

了解更多信息