TPS3710XEVM

TPS3710XEVM

立即订购

概述

TPS3710XEVM 是一款适用于 TPS3710x-Q1 电压监控器系列的评估模块 (EVM)。该 EVM 的目的是为所有输入和输出引脚提供示例设计和测试点,以测试 TPS3700-Q1 和 TPS37102-Q1 的功能。

特性
  • 105V 监控器输入电压
  • 模拟输出
  • 检测延迟
  • 复位延迟
  • 双路输出
电源电压监控器
TPS37100 — 具有低静态电流 (Iq) 和快速响应时间的 105V 窗口监控器 TPS37100-Q1 — 适用于 48V 和 72V 电源导轨应用,具有低静态电流的 105V 窗口监控器
下载 观看带字幕的视频 视频
重要说明
TPS3710XEVM 是一款原型评估模块,限量出售。

开始使用

TPS3710X 评估模块

立即订购并开发

评估板

TPS3710XEVM — TPS3710X 评估模块

支持的产品和硬件
有库存
限制:
TI.com 上缺货
TI.com 上无现货

TPS3710XEVM — TPS3710X 评估模块

close
版本: null
发布日期:
适用于评估类项目的 TI 标准条款与条件。

技术文档

star
= TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 2
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
* EVM 用户指南 TPS3710X 评估模块 PDF | HTML 英语版 PDF | HTML 2024-9-12
证书 TPS3710XEVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2024-8-21

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

查看全部论坛主题 查看英文版全部论坛主题

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款。

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持。

视频