TPS3435CCGAJDDFR

正在供货

纳安级静态电流精密超时看门狗计时器 | DDF | 8 | -40 to 125

正在供货 可提供定制卷带
等同于: TPS3435CCGAJDDFR.A 该器件型号与上面所列的器件型号相同。您只能订购上述器件型号的对应数量。
  • 库存:
    限制: 此限制是为了保护样片库存以支持客户设计评估阶段使用,将会在库存充裕时取消此限制。
缺货
Not available

定价

数量 价格
—
—
—
+

质量信息

等级 Catalog
RoHS Yes
REACH Yes
引脚镀层/焊球材料 NiPdAu
MSL 等级/回流焊峰值温度 Level-1-260C-UNLIM
质量、可靠性
和封装信息

包含信息:

  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
查看或下载
更多制造信息

包含信息:

  • 制造厂地点
  • 封装厂地点
查看

出口管制分类

*仅供参考

  • 美国 ECCN:EAR99

封装信息

封装 | 引脚 SOT-23-THN (DDF) | 8
工作温度范围 (°C) -40 to 125
包装数量 | 包装 3,000 | LARGE T&R

TPS3435 的特性

  • 出厂编程或用户可编程的看门狗超时
    • ±10% 精确计时器(最大值)
    • 出厂编程:1ms 至 100s
  • 出厂编程或用户可编程的复位延迟
    • ±10% 精确计时器(最大值)
    • 出厂编程选项:2ms 至 10s
  • 输入电压范围:VDD = 1.04V 至 6.0V
  • 超低电源电流:IDD = 250nA(典型值)
  • 开漏、推挽;低电平有效输出
  • 各种可编程选项:
    • 看门狗启用/禁用
    • 看门狗启动延迟:无延迟至 10s
    • 动态计时器扩展:1X 至 256X
    • 锁存输出选项
  • MR 功能支持

TPS3435 的说明

TPS3435 是一款超低功耗(典型值为 250nA)器件,可提供具有可编程超时看门狗计时器的。

TPS3435 可提供具有多种功能的高精度超时看门狗计时器,广泛适用于各种应用。该超时看门狗计时器可以进行出厂编程或由用户使用外部电容器进行编程。计时器值可以使用逻辑引脚的组合来动态更改。看门狗还提供独特的功能,例如启用/禁用、启动延迟。

WDO 延迟可设定为出厂编程的默认延迟设置或通过外部电容器进行编程。该器件还提供锁存输出操作,看门狗故障清除之前会锁存输出。

TPS3435 提供了 TPS3431 器件系列的性能升级替代产品。TPS3435 采用小型 6 引脚 WSON 和 8 引脚 SOT-23 封装。