TPS2291L02

正在供货

具有 90nA IQ 和快速输出放电功能的 5.5V、2A、22mΩ 负载开关

产品详情

Product type Load switches Current limit type None Vin (max) (V) 5.5 Vin (min) (V) 1.05 Imax (A) 2 Rating Catalog Features Inrush current control, Quick output discharge Number of channels 1 Quiescent current (Iq) (typ) (µA) 0.09 Shutdown current (ISD) (typ) (µA) 0.0016 Soft start Fixed Rise Time Ron (typ) (mΩ) 22 Operating temperature range (°C) -40 to 105
Product type Load switches Current limit type None Vin (max) (V) 5.5 Vin (min) (V) 1.05 Imax (A) 2 Rating Catalog Features Inrush current control, Quick output discharge Number of channels 1 Quiescent current (Iq) (typ) (µA) 0.09 Shutdown current (ISD) (typ) (µA) 0.0016 Soft start Fixed Rise Time Ron (typ) (mΩ) 22 Operating temperature range (°C) -40 to 105
DSBGA (YCJ) 4 0.374544 mm² 0.612 x 0.612
  • 集成型单通道负载开关
  • 输入工作电压范围 (VIN):1.05V 至 5.5V
  • 低导通电阻 (RON)
    • VIN ≥ 3.3V 时,RON = 18.6mΩ(典型值)
    • VIN = 1.8V 时,RON = 20.1mΩ(典型值)
    • VIN = 1.05V 时,RON = 23.3mΩ(典型值)
  • 低功耗:
    • 导通状态 (IQ):90nA(典型值)
    • 关闭状态 (ISD):1.6nA(典型值)
  • 最大持续电流:2A
  • 130µs 的可控导通时间
  • 快速输出放电 (QOD):235Ω(典型值)
  • 热关断具有自保护能力
  • EN 引脚智能下拉电阻(RPD,EN):
    • EN ≥ VIH (ION):25nA(最大值)
    • EN ≤ VIL (RPD,ON):530kΩ(典型值)
  • 超小型晶圆芯片级封装
    • 0.616mm × 0.616mm、0.35mm 间距、0.35mm 高度 DSBGA (YCJ)
  • ESD 性能测试符合 JESD 22 标准
    • 2kV 人体放电模式 (HBM) 和 1kV 组件充电模式(CDM)
  • 集成型单通道负载开关
  • 输入工作电压范围 (VIN):1.05V 至 5.5V
  • 低导通电阻 (RON)
    • VIN ≥ 3.3V 时,RON = 18.6mΩ(典型值)
    • VIN = 1.8V 时,RON = 20.1mΩ(典型值)
    • VIN = 1.05V 时,RON = 23.3mΩ(典型值)
  • 低功耗:
    • 导通状态 (IQ):90nA(典型值)
    • 关闭状态 (ISD):1.6nA(典型值)
  • 最大持续电流:2A
  • 130µs 的可控导通时间
  • 快速输出放电 (QOD):235Ω(典型值)
  • 热关断具有自保护能力
  • EN 引脚智能下拉电阻(RPD,EN):
    • EN ≥ VIH (ION):25nA(最大值)
    • EN ≤ VIL (RPD,ON):530kΩ(典型值)
  • 超小型晶圆芯片级封装
    • 0.616mm × 0.616mm、0.35mm 间距、0.35mm 高度 DSBGA (YCJ)
  • ESD 性能测试符合 JESD 22 标准
    • 2kV 人体放电模式 (HBM) 和 1kV 组件充电模式(CDM)

EN 引脚控制开关的状态。EN 引脚与标准 GPIO 逻辑阈值兼容,因此该器件可用于各种应用。首次向 VIN 加电时,此器件使用智能下拉电阻来保持 EN 引脚不悬空,直到系统时序控制完成。EN 引脚故意驱动为高电平 (≥ VIH) 后,便会断开智能下拉电阻,从而防止不必要的功率损耗。查看下表以了解 EN 引脚智能下拉电阻何时起作用。

EN 引脚控制开关的状态。EN 引脚与标准 GPIO 逻辑阈值兼容,因此该器件可用于各种应用。首次向 VIN 加电时,此器件使用智能下拉电阻来保持 EN 引脚不悬空,直到系统时序控制完成。EN 引脚故意驱动为高电平 (≥ VIH) 后,便会断开智能下拉电阻,从而防止不必要的功率损耗。查看下表以了解 EN 引脚智能下拉电阻何时起作用。

下载 观看带字幕的视频 视频

技术文档

star =有关此产品的 TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 2
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
* 数据表 TPS2291L02 具有 90nA IQ 和快速输出放电功能的 5.5V、2A、22mΩ 负载开关 数据表 (Rev. A) PDF | HTML 2026年 6月 9日
证书 TPS2291L02-EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2025年 9月 22日

设计与开发

如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。

评估板

TPS2291L02-EVM — TPS2291L02 评估模块

TPS2291L02 评估模块 (EVM) 是一款包含 TPS2291L02 负载开关器件的印刷电路板 (PCB)。通过该器件的输入和输出连接以及 PCB 布局布线,可处理高连续电流,并提供进出被测器件的低电阻通道。通过测试点连接,用户可以在用户定义的测试条件下控制器件并进行准确的 RON 测量和 VOUT 压摆率测量。
用户指南: PDF | HTML
英语版 (Rev.A): PDF | HTML
TI.com 上无现货
封装 引脚 CAD 符号、封装和 3D 模型
DSBGA (YCJ) 4 Ultra Librarian

订购和质量

包含信息:
  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
包含信息:
  • 制造厂地点
  • 封装厂地点

推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。

支持和培训

视频