TPS2291L02-EVM

TPS2291L02-EVM

立即订购

概述

TPS2291L02 评估模块 (EVM) 是一款包含 TPS2291L02 负载开关器件的印刷电路板 (PCB)。通过该器件的输入和输出连接以及 PCB 布局布线,可处理高连续电流,并提供进出被测器件的低电阻通道。通过测试点连接,用户可以在用户定义的测试条件下控制器件并进行准确的 RON 测量和 VOUT 压摆率测量。

特性
  • VIN 输入电压范围:1V 至 5.5V
  • 可访问 TPS2291L02 负载开关器件的 VIN、VOUT、EN 和 GND 引脚
  • IMAX:2A
  • 板载 CIN 和 COUT 电容器
  • 用于测量 VOUT 压摆率的板载电阻器
  • 小封装尺寸:0.65mm × 0.65mm
负载开关
TPS2291L02 — 具有 90nA IQ 和快速输出放电功能的 5.5V、2A、22mΩ 负载开关
下载 观看带字幕的视频 视频

立即订购并开发

评估板

TPS2291L02-EVM — TPS2291L02 评估模块

支持的产品和硬件
有库存
限制:
TI.com 上缺货
TI.com 上无现货

TPS2291L02-EVM — TPS2291L02 评估模块

close
版本: null
发布日期:
适用于评估类项目的 TI 标准条款与条件。

技术文档

star
= TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 2
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
* EVM 用户指南 TPS2291L02 评估模块 (Rev. A) PDF | HTML 英语版 (Rev.A) PDF | HTML 2025-11-26
证书 TPS2291L02-EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2025-9-22

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

查看全部论坛主题 查看英文版全部论坛主题

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款。

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持。

视频