TPS2001EDBVR

正在供货

高电平有效且具有输出放电和反向阻断功能的 2A 负载、2.7V 至 5.5V、70mΩ USB 电源开关 | DBV | 5 | -40 to 125

正在供货 可提供定制卷带
等同于: TPS2001EDBVR.A 该器件型号与上面所列的器件型号相同。您只能订购上述器件型号的对应数量。
open-in-new 查看替代产品
  • 库存:
    限制: 此限制是为了保护样片库存以支持客户设计评估阶段使用,将会在库存充裕时取消此限制。
缺货
Not available

定价

数量 价格
—
—
—
+

质量信息

等级 Catalog
RoHS Yes
REACH Yes
引脚镀层/焊球材料 NiPdAu | Sn
MSL 等级/回流焊峰值温度 Level-1-260C-UNLIM
质量、可靠性
和封装信息

包含信息:

  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
查看或下载
更多制造信息

包含信息:

  • 制造厂地点
  • 封装厂地点
查看

出口管制分类

*仅供参考

  • 美国 ECCN:EAR99

封装信息

封装 | 引脚 SOT-23 (DBV) | 5
工作温度范围 (°C) -40 to 125
包装数量 | 包装 3,000 | LARGE T&R

TPS2001E 的特性

  • 单一电源开关系列
  • 与现有 TI 开关组合引脚对引脚兼容
  • 1.5A 和 2A 额定电流
  • 支持 3.3V 和至 5V 电源轨
  • ±20% 精确的固定恒定电流限制
  • 快速过流响应:2µs
  • 抗尖峰脉冲故障报告
  • 输出放电
  • 反向电流阻断
  • 内置软启动
  • 环境温度范围:-40°C 至 85°C
  • UL 认证,CB 文件号 E169910

TPS2001E 的说明

TPS20xxE 配电开关系列产品用于诸如 USB 等有可能遇到高容性负载和短路的应用。此系列为需要 1.5A 或 2A 负载的应用提供固定限流阈值,并在不同封装中提供高电平或低电平使能极化选项。

当输出负载超过电流限制阈值时,TPS20xxE 系列通过运行在恒定电流模式下来将输出电流限制在安全的水平。这就在所有条件下提供了可预测的故障电流。发生输出短路后,快速过载响应时间有利于缓解 2.7V-5.5V 电源的压力以提供稳定电源。通过控制电源开关的上升时间和下降时间,可最大程度地降低开通和关断期间的电流浪涌。