TPIC6B596DWR

正在供货

用于增强级联的 8 位移位寄存器 | DW | 20 | -40 to 125

正在供货 可提供定制卷带
等同于: TPIC6B596DWR.A 该器件型号与上面所列的器件型号相同。您只能订购上述器件型号的对应数量。
  • 库存:
    限制: 此限制是为了保护样片库存以支持客户设计评估阶段使用,将会在库存充裕时取消此限制。
缺货
Not available

定价

数量 价格
—
—
—
+

其他包装数量 | 包装选项 这些产品完全相同,仅包装类型不同

TPIC6B596DW 已停产
包装数量 | 包装 25 | TUBE
库存
缺货
Not available
数量 | 价格 1ku | — — — +
限制: 此限制是为了保护样片库存以支持客户设计评估阶段使用,将会在库存充裕时取消此限制。
缺货
Not available

质量信息

等级 Automotive
RoHS Yes
REACH Yes
引脚镀层/焊球材料 NiPdAu
MSL 等级/回流焊峰值温度 Level-1-260C-UNLIM
质量、可靠性
和封装信息

包含信息:

  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
查看或下载
更多制造信息

包含信息:

  • 制造厂地点
  • 封装厂地点
查看

出口管制分类

*仅供参考

  • 美国 ECCN:EAR99

封装信息

封装 | 引脚 SOIC (DW) | 20
工作温度范围 (°C) -40 to 125
包装数量 | 包装 2,000 | LARGE T&R

TPIC6B596 的特性

  • 低 rDS(on):5Ω
  • 雪崩能量:30mJ
  • 150mA 连续电流的八个功率 DMOS 晶体管输出
  • 500mA 典型电流限制能力
  • 输出钳位电压:50V
  • 针对多级的增强型级联
  • 所有寄存器通过单个输入清零
  • 低功耗

TPIC6B596 的说明

TPIC6B596 是一款单片、高压、中等电流功率 8 位移位寄存器,专为负载功率要求相对较高的系统而设计。该器件包含内置的输出钳位电压,用于提供电感瞬态保护。电源驱动器应用包括继电器、螺线管和其他中等电流或高压负载。

该器件包含一个可对 8 位 D 类存储寄存器进行馈送的 8 位串行输入、并行输出移位寄存器。移位和存储寄存器之间的数据传输分别在移位寄存器时钟 (SRCK) 和寄存器时钟 (RCK) 的上升沿上发生。当移位寄存器清零 (SRCLR) 为高电平时,存储寄存器将数据传输到输出缓冲器。只有当 RCK 为低电平时,写入数据和读取数据才有效。当 SRCLR 为低电平时,器件中的所有寄存器都将清零。当输出使能 (G) 保持高电平时,输出缓冲器中的所有数据将保持低电平,并且所有漏极输出将关闭。当 G 保持低电平时,来自存储寄存器中的数据对输出缓冲器透明。当输出缓冲器中的数据较低时,DMOS 晶体管的输出被关闭。当数据较高时,DMOS 晶体管输出具有灌电流能力。串行输出 (SER OUT) 在 SRCK 下降沿时从器件时钟输出,为级联应用提供额外的保持时间。这将为时钟信号有可能偏移、器件相距较远或系统必须容许电磁干扰的应用提供更佳的性能。

输出为低侧、漏极开路 DMOS 晶体管,额定输出功率为 50V,连续灌电流能力为 150mA。在 TC = 25°C 时,每个输出可提供 500mA 的典型电流限。电流限制会随着结温的升高而降低,以实现额外的器件保护。

TPIC6B596 具有 -40°C 至 125°C 的额定管壳工作温度范围。

  • 库存:
    限制: 此限制是为了保护样片库存以支持客户设计评估阶段使用,将会在库存充裕时取消此限制。
缺货
Not available

定价

数量 价格
—
—
—
+

其他包装数量 | 包装选项 这些产品完全相同,仅包装类型不同

TPIC6B596DW 已停产
包装数量 | 包装 25 | TUBE
库存
缺货
Not available
数量 | 价格 1ku | — — — +