TPIC1021D

不推荐用于新设计

汽车 LIN 物理接口 | D | 8 | -40 to 125

等同于: TPIC1021D.A 该器件型号与上面所列的器件型号相同。您只能订购上述器件型号的对应数量。
  • 库存:
    限制: 此限制是为了保护样片库存以支持客户设计评估阶段使用,将会在库存充裕时取消此限制。
缺货
Not available
TPIC1021D 不推荐用于新设计
open-in-new 比较替代产品

功能与比较器件相同且具有相同引脚。

SN65HVDA100QDRQ1 正在供货 LIN 物理接口 | D | 8 | -40 to 125
TLIN1021ADRQ1 正在供货 具有抑制和唤醒功能的汽车类故障保护 LIN 收发器 | D | 8 | -40 to 125

定价

数量 价格
—
—
—
+

其他包装数量 | 包装选项 这些产品完全相同,仅包装类型不同

TPIC1021DR 不推荐用于新设计 可提供定制卷带
包装数量 | 包装 2,500 | LARGE T&R
库存
缺货
Not available
数量 | 价格 1ku | — — — +
限制: 此限制是为了保护样片库存以支持客户设计评估阶段使用,将会在库存充裕时取消此限制。
缺货
Not available

质量信息

等级 Automotive
RoHS Yes
REACH Yes
引脚镀层/焊球材料 NiPdAu
MSL 等级/回流焊峰值温度 Level-1-260C-UNLIM
质量、可靠性
和封装信息

包含信息:

  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
查看或下载
更多制造信息

包含信息:

  • 制造厂地点
  • 封装厂地点
查看

出口管制分类

*仅供参考

  • 美国 ECCN:EAR99

更多 TPIC1021 信息

封装信息

封装 | 引脚 SOIC (D) | 8
工作温度范围 (°C) -40 to 125
包装数量 | 包装 75 | TUBE

TPIC1021 的特性

  • 符合 LIN 物理层规范修订版本 2.1,并符合适用于 LIN 的 SAEJ2602 推荐实践要求
  • LIN 总线速度高达 20kbps
  • LIN 引脚提供 12kV(人体放电模型)ESD 保护
  • LIN 引脚可处理 –40V 至 40V 的电压
  • 可在汽车环境中耐受瞬态损伤 (ISO 7637)
  • 7V 至 27V 的直流电源工作电压范围
  • 两种工作模式:正常模式和低功耗(睡眠)模式
  • 低功耗模式下,电流消耗低
  • 可通过 LIN 总线、唤醒输入(外部开关)或主机 MCU 唤醒
  • 使用 5V 或者 3.3V I/O 引脚连接到 MCU
  • TXD 引脚上提供显性状态超时保护
  • RXD 引脚上提供唤醒请求功能
  • 使用 INH 引脚控制外部稳压器
  • 集成上拉电阻器和串联二极管适用于 LIN 响应器应用
  • 低 EME(电磁辐射)、高 EMI(电磁抗扰度)
  • 针对电池短路或接地短路提供总线端子短路保护
  • 具有热保护功能
  • 系统级接地断开失效防护
  • 系统级接地漂移运行
  • 未供电节点不会干扰网络

TPIC1021 的说明

TPIC1021 是 LIN(本地互连网络)物理接口,集成了具有唤醒和保护功能的串行收发器。LIN 总线为单线制双向总线,通常用于低速车载网络,波特率范围为 2.4-20kbps。

LIN 总线有两个逻辑值:显性状态(电压接近接地值)表示逻辑值 0,而隐性状态(电压接近电池值)表示逻辑值 1。

在隐性状态下,LIN 总线由 TPIC1021 内部上拉电阻器 (30kΩ) 和串联二极管拉高,因此响应器应用无需外部上拉元件。指挥器应用需要外部上拉电阻器 (1kΩ) 及串联二极管。

  • 库存:
    限制: 此限制是为了保护样片库存以支持客户设计评估阶段使用,将会在库存充裕时取消此限制。
缺货
Not available

定价

数量 价格
—
—
—
+

其他包装数量 | 包装选项 这些产品完全相同,仅包装类型不同

TPIC1021DR 不推荐用于新设计 可提供定制卷带
包装数量 | 包装 2,500 | LARGE T&R
库存
缺货
Not available
数量 | 价格 1ku | — — — +