TPD4S014DSQR

正在供货

完整的 USB 端口保护器件 | DSQ | 10 | -40 to 85

正在供货 可提供定制卷带
等同于: TPD4S014DSQR.A 该器件型号与上面所列的器件型号相同。您只能订购上述器件型号的对应数量。
  • 库存:
    限制: 此限制是为了保护样片库存以支持客户设计评估阶段使用,将会在库存充裕时取消此限制。
缺货
Not available

定价

数量 价格
—
—
—
+

质量信息

等级 Catalog
RoHS Yes
REACH Yes
引脚镀层/焊球材料 NiPdAu
MSL 等级/回流焊峰值温度 Level-2-260C-1 YEAR
质量、可靠性
和封装信息

包含信息:

  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
查看或下载
更多制造信息

包含信息:

  • 制造厂地点
  • 封装厂地点
查看

出口管制分类

*仅供参考

  • 美国 ECCN:EAR99

封装信息

封装 | 引脚 WSON (DSQ) | 10
工作温度范围 (°C) -40 to 85
包装数量 | 包装 3,000 | LARGE T&R

TPD4S014 的特性

  • VBUS 上达 28 V 的输入电压保护
  • 导通电阻 (Ron) 较低的 N 沟道场效应晶体管 (FET) 开关
  • 支持大于 2A 的充电电流
  • 静电放电 (ESD) 性能 D+/D–/ID/VBUS 引脚:
    • ±15kV 接触放电 (IEC 61000-4-2)
    • ±15kV 空气间隙放电 (IEC 61000-4-2)
  • 过压和欠压锁定 功能
  • 针对 USB2.0 高速数据率的低电容瞬态电压抑制器 (TVS) ESD 钳位
  • 内部 17ms 启动延迟
  • 集成输入使能和状态输出信号
  • 热关断特性
  • 采用节省空间的小外形尺寸无引线 (SON) 封装 (2 mm × 2 mm)

应用范围

  • 手机
  • 电子书
  • 便携式媒体播放器
  • 数码摄像机

All trademarks are the property of their respective owners.

TPD4S014 的说明

TPD4S014 是一款用于 USB 充电器端口保护的单芯片解决方案。该器件为 D+、D- 提供低电容瞬态电压抑制器 (TVS) 静电放电 (ESD) 钳位并为 ID 引脚提供标准电容。该器件在 VBUS 引脚提供直流电压高达 28V 的过压保护 (OVP)。过压锁定功能可确保当 VBUS 线路出现故障情况时,TPD4S014 能够隔离 VBUS 线路,从而避免内部电路受损。VBUS 升至欠压锁定 (UVLO) 阈值后存在 17ms 开机延迟,从而在 nFET 导通前使电压趋于稳定。该功能可去除毛刺脉冲并避免因线路连接过程中出现的任何振铃问题导致意外开关。

要了解所有可用封装,请见数据表末尾的可订购产品附录。