TPD3S044DBVR

正在供货

适用于 USB 主机的限流开关和 D+/D- ESD 保护器件 | DBV | 6 | -40 to 85

正在供货 可提供定制卷带
等同于: TPD3S044DBVR.A 该器件型号与上面所列的器件型号相同。您只能订购上述器件型号的对应数量。
  • 库存:
    限制: 此限制是为了保护样片库存以支持客户设计评估阶段使用,将会在库存充裕时取消此限制。
缺货
Not available

定价

数量 价格
—
—
—
+

质量信息

等级 Catalog
RoHS Yes
REACH Yes
引脚镀层/焊球材料 Sn
MSL 等级/回流焊峰值温度 Level-1-260C-UNLIM
质量、可靠性
和封装信息

包含信息:

  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
查看或下载
更多制造信息

包含信息:

  • 制造厂地点
  • 封装厂地点
查看

出口管制分类

*仅供参考

  • 美国 ECCN:EAR99

封装信息

封装 | 引脚 SOT-23 (DBV) | 6
工作温度范围 (°C) -40 to 85
包装数量 | 包装 3,000 | LARGE T&R

TPD3S044 的特性

  • Continuous Current Ratings of 0.5 A and 1.5 A
  • Fixed, Constant Current Limits of 0.85 A and
    2.15 A (Typ)
  • Fast Overcurrent Response – 2 μs
  • Integrated Output Discharge
  • Reverse Current Blocking
  • Short-Circuit Protection
  • Over Temperature Protection With Auto-Restart
  • Built-In Soft Start
  • Ambient Temperature Range: -40°C to 85°C
  • Product Regulatory Compliance
    • UL Recognized Component (UL 2367, Standard for Solid State Overcurrent Protectors)
    • CB File No. E169910 to IEC 60950-1, Information Technology Equipment
  • IEC 61000-4-2 Level 4 ESD Protection (External Pins)
    • ±12-kV Contact Discharge (IEC 61000-4-2)
    • ±15-kV Air Gap Discharge (IEC 61000-4-2)

TPD3S044 的说明

The TPD3S0x4s are integrated devices that feature a current-limited load switch and a two-channel transient voltage suppressor (TVS) based electrostatic discharge (ESD) protection diode array for USB interfaces.

The TPD3S0x4 devices are intended for applications such as USB where heavy capacitive loads and short-circuits are likely to be encountered; TPD3S0x4s provide short-circuit protection and overcurrent protection. The TPD3S0x4s limit the output current to a safe level by operating in constant current mode when the output load exceeds the current limit threshold. The fast overload response eases the burden on the main 5-V power supply by quickly regulating the power when the output is shorted. The rise and fall times for the current limit switch are controlled to minimize current surges when turning the device on and off.

The TPD3S014 and TPD3S044 will allow 0.5 A and 1.5 A of continuous current, respectively. The TVS diode array is rated to dissipate ESD strikes above the maximum level specified in the IEC 61000-4-2 international standard.

The high level of integration, combined with its easy-to-route DBV package, allows this device to provide great circuit protection for USB interfaces in applications like laptops, high-definition digital TVs, set-top boxes, and electronic point of sale equipment.

  • 库存:
    限制: 此限制是为了保护样片库存以支持客户设计评估阶段使用,将会在库存充裕时取消此限制。
缺货
Not available

定价

数量 价格
—
—
—
+

包装类型

您可以根据器件数量选择不同的包装方式,包括完整卷带、定制卷带、剪切带、管装或托盘。

定制卷带是从整盘卷带上剪下来的具有连续长度的剪切带,是一种可以对特定数量提供产品批次及生产日期跟踪的包装方式。根据行业标准,使用黄铜垫片在剪切带两端各连接一个 18 英寸的引带和尾带,以直接送入自动组装机。涉及定制卷带的 TI 订单将包含卷带费用。

剪切带是从整盘卷带上剪下来的特定长度的编带。根据所申请器件数量的不同,TI 可能会使用多条剪切带或多个盒子进行包装。

TI 通常会根据库存情况选择将管装或托盘器件以盒装或者管装或托盘形式发货。所有器件均会按照 TI 内部规定的静电放电和湿敏等级保护要求进行包装。

了解更多信息

可提供批次和生产日期代码选项

您可在购物车中添加器件数量以开始结算流程,并查看现有库存中可选择批次或生产日期代码的选项。

了解更多信息