封装信息
封装 | 引脚 DSBGA (YFF) | 9 |
工作温度范围 (°C) -40 to 85 |
包装数量 | 包装 3,000 | LARGE T&R |
TPD2S300 的特性
- 2 通道 VBUS 短路过压保护(CC1、CC2):可承受 24VDC 电压
- 2 通道 IEC 61000-4-2 ESD 保护(CC1、CC2)
- 低静态电流:3.23µA(典型值),VPWR、VM = 3.3V
- 支持 200mA 电流的 CC1、CC2 过压保护 FET,可传递 VCONN 供电
- 集成 CC 无电电池电阻器,可用于处理移动设备中的无电电池用例
- 1.4mm × 1.4mm WCSP 封装
TPD2S300 的说明
TPD2S300 是一种单芯片 USB Type-C 端口保护解决方案,可提供针对 CC1 和 CC2 引脚的 20V VBUS 短路过压保护和 IEC ESD 保护。
自从 USB Type-C 连接器发布以来,市场上已经发布了很多不符合 USB Type-C 规格的 USB Type-C 产品和配件。其中的一个例子就是在 VBUS 线路上提供 20V 电压的 USB Type-C 电力输送适配器。关于 USB Type-C 的另一个问题是,由于此小型连接器中的各引脚极为靠近,因此连接器的机械扭转和滑动可能使引脚短路。这可能导致 20V VBUS 与 CC 引脚短路。此外,更为严重的是,由于 Type-C 连接器中的各引脚极为靠近,碎屑和水气可能会导致 20V VBUS 引脚与 CC 引脚短路。
这些非理想的设备和机械事件使得 CC 引脚必须能够承受 20V 的电压,即使它们仅在 5V 或更低电压下工作。通过在 CC 引脚上提供过压保护,TPD2S300 可以使 CC 引脚耐受 20V 的电压,而不会干扰正常工作。该器件将高压 FET 串联放置在 CC 线路上。当在这些线路上检测到高于 OVP 阈值的电压时,高压开关被打开,从而将系统的其余部分与连接器上存在的高压状态隔离。
最后,大多数系统都需要为其外部引脚应用 IEC61000-4-2 系统级 ESD 保护。TPD2S300 为 CC1 和 CC2 引脚集成 IEC 61000-4-2 ESD 保护,因此无需在连接器上通过外部放置高压 TVS 二极管。