TPD1E10B06
- 可为低电压 I/O 接口提供系统级 ESD 保护
- IEC 61000-4-2 4 级 ESD 保护
- ±30kV 接触放电
- ±30kV 气隙放电
- IEC 61000-4-5 浪涌:6A (8µs/20µs)
- I/O 电容 12pF(典型值)
- RDYN 0.4Ω(典型值)
- 直流击穿电压 ±6V(最小值)
- 超低泄漏电流 100nA(最大值)
- 10V 钳位电压(IPP = 1A 时的最大值)
- 工业温度范围:–40°C 至 125°C
- 小型 0402 封装尺寸 (1mm × 0.6mm × 0.5mm)
- 业界通用 SOD-523 封装 (0.8mm × 1.2mm)
TPD1E10B06 是一款单通道 ESD TVS 二极管,提供适合空间受限应用的小型 0402 封装,以及业界通用的 SOD-523 封装。这款 TVS 保护产品提供 ±30kV 接触 ESD 和 ±30kV IEC 气隙保护,并具有一个带背靠背 TVS 二极管的 ESD 钳位电路,用于支持双极或双向信号。该 ESD 保护二极管的 12pF 线路电容适用于能够支持高达 400Mbps 数据传输速率的各种应用。
该 ESD 保护产品的典型应用是用作音频线路(麦克风、耳机和扬声器)、SD 接口、键盘或其他按钮、USB 端口的 VBUS 引脚和 ID 引脚以及通用 I/O 端口的保护电路。该 ESD 钳位电路适合用于保护便携式设备、可穿戴设备、机顶盒、电子销售终端设备、电器以及楼宇自动化产品等终端设备。
技术文档
设计和开发
如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。
BQ76905EVM — BQ76905 低功耗监测器和保护器评估模块
BQ76907EVM — BQ76907 低功耗监测器和保护器评估模块
ESDEVM — 通用 ESD 评估模块
<p>The electrostatic-sensitive device (ESD) evaluation module (EVM) is a development platform for most of our ESD portfolio. The board comes with all traditional ESD footprints in order to test any number of devices. Devices can be soldered onto their respect footprint and then tested.</p>
(...)
PSPICE-FOR-TI — 适用于 TI 设计和模拟工具的 PSpice®
借助 PSpice for TI 的设计和仿真环境及其内置的模型库,您可对复杂的混合信号设计进行仿真。创建完整的终端设备设计和原型解决方案,然后再进行布局和制造,可缩短产品上市时间并降低开发成本。
在 PSpice for TI 设计和仿真工具中,您可以搜索 TI (...)
TINA-TI — 基于 SPICE 的模拟仿真程序
TINA-TI 安装需要大约 500MB。直接安装,如果想卸载也很容易。我们相信您肯定会爱不释手。
TINA 是德州仪器 (TI) 专有的 DesignSoft 产品。该免费版本具有完整的功能,但不支持完整版 TINA 所提供的某些其他功能。
如需获取可用 TINA-TI 模型的完整列表,请参阅:SpiceRack - 完整列表
需要 HSpice (...)
封装 | 引脚 | 下载 |
---|---|---|
SOT-5X3 (DYA) | 2 | 查看选项 |
X1SON (DPY) | 2 | 查看选项 |
订购和质量
- RoHS
- REACH
- 器件标识
- 引脚镀层/焊球材料
- MSL 等级/回流焊峰值温度
- MTBF/时基故障估算
- 材料成分
- 鉴定摘要
- 持续可靠性监测
- 制造厂地点
- 封装厂地点
推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。