本资源的原文使用英文撰写。 为方便起见,TI 提供了译文;由于翻译过程中可能使用了自动化工具,TI 不保证译文的准确性。 为确认准确性,请务必访问 ti.com 参考最新的英文版本(控制文档)。
通用输入/输出(通常称为 GPIO)是一种数字信号引脚,可以在集成电路上配置为输入或输出。GPIO 是微控制器通信的标准接口。如果 GPIO 引脚暴露在外部环境中,存在发生静电放电 (ESD) 事件的风险。建议添加一个 ESD 保护二极管,以保护系统免受有害瞬变的影响。为了验证系统是否受到适当的保护,以免受到任何破坏性 ESD 冲击,必须考虑 GPIO 接口的特性,以便正确选择 ESD 二极管。
GPIO 引脚在各种系统和应用中都很常见,可用于读取传感器的值,控制 LED,以及读取开关的状态。GPIO 具有 3.3V 或 5V 的低电压,需要低电压 ESD 保护二极管。根据系统中必须保护的 GPIO 引脚数量,可以使用单通道或多通道二极管。
ESD 的来源有很多,包括在地毯上滑动塑料容器或去除 PCB 上的收缩膜。这种电荷可能会积聚并最终在裸露的连接器上放电,包括 GPIO 接头或人机界面端口。当连接器与外界接触时,系统存在高压冲击风险。这种 ESD 冲击或瞬态事件可能会导致系统的下游元件损坏。
要保护 GPIO,请遵循参数列表:
表 1 列出了支持这些规格的器件。
选择 ESD 二极管的第一步是满足系统要求。对于本示例,系统是一个绝对最大电压为 6V 的 3.6V 微控制器,只有正电压,并且有 8 个需要保护的 GPIO 引脚。根据系统要求,二极管的工作电压可以为 3.6V。由于线路上只有正电压,因此建议使用单向二极管。6V 的绝对最大电压会导致二极管的钳位电压小于 6V。由于需要保护 8 个 GPIO 引脚,建议使用多通道器件,但 8 个单通道器件也可以满足要求。以下示例采用 ESDS304 作为保护二极管来满足上述要求。
由于 ESDS304 满足系统要求,因此选择该器件用于提供保护。为 GPIO 或任何应用选择 ESD 二极管时,需要考虑系统要求以正确保护电路。
GPIO 引脚需要 ESD 保护才能承受实际的 ESD 冲击。选择正确的保护二极管对于在高压瞬态事件下维持系统功能和覆盖范围至关重要。表 1 列出了保护 GPIO 引脚的器件建议,可在此处找到更多器件。
器件 | VRWM (V) | IEC 61000-4-2 (kV)(接触/空气间隙) | 通道计数 | 极性 | 封装尺寸 (mm) |
---|---|---|---|---|---|
ESD351 | 3.6 | 30/30 | 1 | 单向 | DFN1006 (1.00 × 0.60) |
ESDS304 | 3.6 | 30/30 | 4 | 单向 | SOT-23 (2.90 × 2.80) |
TPD8E003 | 5.5 | 12/15 | 8 | 单向 | WSON(1.60 × 1.35) |
TI 均以“原样”提供技术性及可靠性数据(包括数据表)、设计资源(包括参考设计)、应用或其他设计建议、网络工具、安全信息和其他资源,不保证其中不含任何瑕疵,且不做任何明示或暗示的担保,包括但不限于对适销性、适合某特定用途或不侵犯任何第三方知识产权的暗示担保。
所述资源可供专业开发人员应用TI 产品进行设计使用。您将对以下行为独自承担全部责任:(1) 针对您的应用选择合适的TI 产品;(2) 设计、验证并测试您的应用;(3) 确保您的应用满足相应标准以及任何其他安全、安保或其他要求。所述资源如有变更,恕不另行通知。TI 对您使用所述资源的授权仅限于开发资源所涉及TI 产品的相关应用。除此之外不得复制或展示所述资源,也不提供其它TI或任何第三方的知识产权授权许可。如因使用所述资源而产生任何索赔、赔偿、成本、损失及债务等,TI对此概不负责,并且您须赔偿由此对TI 及其代表造成的损害。
TI 所提供产品均受TI 的销售条款 (http://www.ti.com.cn/zh-cn/legal/termsofsale.html) 以及ti.com.cn上或随附TI产品提供的其他可适用条款的约束。TI提供所述资源并不扩展或以其他方式更改TI 针对TI 产品所发布的可适用的担保范围或担保免责声明。IMPORTANT NOTICE
邮寄地址:上海市浦东新区世纪大道 1568 号中建大厦 32 楼,邮政编码:200122
Copyright © 2024 德州仪器半导体技术(上海)有限公司