TMUXHS5212-EVM

TMUXHS5212-EVM

立即订购

概述

TMUXHS5212-EVM 用于评估 TMUXHS5212 的高速信号性能。该评估模块 (EVM) 随附焊接单元。与仅使用布线相比,EVM 可让工程师评估通过多路复用器的信号性能。I/O 通过 SMP 连接器连接,并可由与器件逻辑相关的测试点或接头进行控制。

特性
  • VDD 和 GND 香蕉插孔插件,用于具有去耦电容器(1μF 0603、10μF 0603)的电源连接选项。
  • 靠近 DUT 的去耦电容器(0.01μF 0402、0.1μF 0402)。
  • 12 个用于 I/O 信号传输的 SMP 连接器。
  • 四个额外的 SMP 连接器,用于在没有器件的情况下评估信号性能。
  • 用于逻辑控制的 PD 和 SEL 测试点。
  • 两个 GND 测试点可简化连接。
  • 两个带有跳线的接头,可实现简单的逻辑选择。
协议和总线开关和多路复用器
TMUXHS5212 — Two-channel 32Gbps 2:1/1:2 differential multiplexer/demultiplexer
下载 观看带字幕的视频 视频

立即订购并开发

评估板

TMUXHS5212-EVM — TMUXHS5212 evaluation module

支持的产品和硬件
有库存
限制:
TI.com 上缺货
TI.com 上无现货

TMUXHS5212-EVM — TMUXHS5212 evaluation module

close
版本: null
发布日期:
认证

TMUXHS5212-EVM-DOC-CERT — TMUXHS5212-EVM EU Declaration of Conformity (DoC)

支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

硬件开发
评估板
TMUXHS5212-EVM — TMUXHS5212 评估模块

TMUXHS5212-EVM-DOC-CERT — TMUXHS5212-EVM EU Declaration of Conformity (DoC)

close
版本: 1.0
发布日期: 2026-6-5
硬件开发
评估板
TMUXHS5212-EVM — TMUXHS5212 评估模块

发布信息

TMUXHS5212-EVM EU Declaration of Conformity (DoC)

适用于评估类项目的 TI 标准条款与条件。

技术文档

star
= TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 1
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
* EVM 用户指南 TMUXHS5212 评估模块 PDF | HTML PDF | HTML 2026-9-22

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

查看全部论坛主题 查看英文版全部论坛主题

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款。

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持。

视频