TMUXHS4512RETT

正在供货

具有 1.8V 电源电压的 6 通道 20Gbps 差分 2:1 多路复用器或 1:2 多路信号分离器 | RET | 40 | 0 to 105

正在供货 可提供定制卷带
等同于: TMUXHS4512RETT.A 该器件型号与上面所列的器件型号相同。您只能订购上述器件型号的对应数量。
  • 库存:
    限制: 此限制是为了保护样片库存以支持客户设计评估阶段使用,将会在库存充裕时取消此限制。
缺货
Not available

定价

数量 价格
—
—
—
+

其他包装数量 | 包装选项 这些产品完全相同,仅包装类型不同

TMUXHS4512RETR 正在供货 可提供定制卷带
包装数量 | 包装 3,000 | LARGE T&R
库存
缺货
Not available
数量 | 价格 1ku | — — — +
限制: 此限制是为了保护样片库存以支持客户设计评估阶段使用,将会在库存充裕时取消此限制。
缺货
Not available

质量信息

等级 Catalog
RoHS Yes
REACH Yes
引脚镀层/焊球材料 NiPdAu
MSL 等级/回流焊峰值温度 Level-2-260C-1 YEAR
质量、可靠性
和封装信息

包含信息:

  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
查看或下载
更多制造信息

包含信息:

  • 制造厂地点
  • 封装厂地点
查看

出口管制分类

*仅供参考

  • 美国 ECCN:EAR99

封装信息

封装 | 引脚 WQFN (RET) | 40
工作温度范围 (°C) 0 to 105
包装数量 | 包装 250 | SMALL T&R

TMUXHS4512 的特性

  • 支持高达 20Gbps 的 USB4 和高达 UHBR20 的 DisplayPort 1.4/2.1
  • 支持高达 20Gbps 的数据速率
  • 高速路径支持 0V 至 1.0V 的共模电压范围
  • 高速数据引脚具有低导通电阻 RON,典型值为 8.8Ω
  • 高速数据引脚的 –3dB 差分带宽为 13.0GHz
  • 出色的动态特性(10GHz 时):
    • 插入损耗:-2.5dB
    • 回波损耗:-13dB
    • 串扰:-30dB
  • 所有边带信号都能通过最高 1.8V 的电平并可以耐受 5.5V 的电压
  • 支持 1.2V、1.8V 和 3.3V 控制逻辑
  • 单电源电压 1.8V
  • 低有功功率 (500µA) 和待机功耗 (2µA)
  • IOFF 保护,可在电源轨崩溃时防止电流泄漏 (VCC = 0V)
  • 温度范围:-40°C 至 125°C
  • 封装:40 引脚、3mm × 6mm、0.4mm 间距 WQFN 封装

TMUXHS4512 的说明

TMUXHS4512 是一款采用多路复用器或多路信号分离器配置的高速双向无源开关。该器件与协议无关,支持许多应用,包括 USB4、Thunderbolt3/4 和 DisplayPort 1.4/2.1。TMUXHS4512 是一款通用模拟差分无源多路复用器或多路信号分离器,适用于许多高速差分接口,其数据速率高达 20Gbps。TMUXHS4512 高速通道支持差分信令和单端信令(前提是单端信号不超过 VP-N_ABSMAX 参数)。边带通道可耐受 5V 电压,并支持单端信令和差分信令,例如 I2C、UART、DisplayPort AUX 和 USB2 等等。该高速通道的动态特性允许进行高速开关,使信号眼图具有最小的衰减,并且几乎不会增加抖动。该器件的芯片设计经过优化,可在较高信号频谱上实现出色的频率响应。该器件在 Dxx 数据路径中支持共模电压范围 (CMV) 为 0V 至 1.0V 的差分信令。

TMUXHS4512 具有超低的有功功率,仅为 500µA。该器件还具有断电模式。在该模式下,所有通道均变为高阻态,器件以仅 2µA 的超低功耗运行。

  • 库存:
    限制: 此限制是为了保护样片库存以支持客户设计评估阶段使用,将会在库存充裕时取消此限制。
缺货
Not available

定价

数量 价格
—
—
—
+

其他包装数量 | 包装选项 这些产品完全相同,仅包装类型不同

TMUXHS4512RETR 正在供货 可提供定制卷带
包装数量 | 包装 3,000 | LARGE T&R
库存
缺货
Not available
数量 | 价格 1ku | — — — +