封装信息
| 封装 | 引脚 WQFN (RET) | 40 |
| 工作温度范围 (°C) 0 to 105 |
| 包装数量 | 包装 3,000 | LARGE T&R |
TMUXHS4512 的特性
- 支持高达 20Gbps 的 USB4 和高达 UHBR20 的 DisplayPort 1.4/2.1
- 支持高达 20Gbps 的数据速率
- 高速路径支持 0V 至 1.0V 的共模电压范围
- 高速数据引脚具有低导通电阻 RON,典型值为 8.8Ω
- 高速数据引脚的 –3dB 差分带宽为 13.0GHz
- 出色的动态特性(10GHz 时):
- 插入损耗:-2.5dB
- 回波损耗:-13dB
- 串扰:-30dB
- 所有边带信号都能通过最高 1.8V 的电平并可以耐受 5.5V 的电压
- 支持 1.2V、1.8V 和 3.3V 控制逻辑
- 单电源电压 1.8V
- 低有功功率 (500µA) 和待机功耗 (2µA)
- IOFF 保护,可在电源轨崩溃时防止电流泄漏 (VCC = 0V)
- 温度范围:-40°C 至 125°C
- 封装:40 引脚、3mm × 6mm、0.4mm 间距 WQFN 封装
TMUXHS4512 的说明
TMUXHS4512 是一款采用多路复用器或多路信号分离器配置的高速双向无源开关。该器件与协议无关,支持许多应用,包括 USB4、Thunderbolt3/4 和 DisplayPort 1.4/2.1。TMUXHS4512 是一款通用模拟差分无源多路复用器或多路信号分离器,适用于许多高速差分接口,其数据速率高达 20Gbps。TMUXHS4512 高速通道支持差分信令和单端信令(前提是单端信号不超过 VP-N_ABSMAX 参数)。边带通道可耐受 5V 电压,并支持单端信令和差分信令,例如 I2C、UART、DisplayPort AUX 和 USB2 等等。该高速通道的动态特性允许进行高速开关,使信号眼图具有最小的衰减,并且几乎不会增加抖动。该器件的芯片设计经过优化,可在较高信号频谱上实现出色的频率响应。该器件在 Dxx 数据路径中支持共模电压范围 (CMV) 为 0V 至 1.0V 的差分信令。
TMUXHS4512 具有超低的有功功率,仅为 500µA。该器件还具有断电模式。在该模式下,所有通道均变为高阻态,器件以仅 2µA 的超低功耗运行。