封装信息
| 封装 | 引脚 TO-92 (LP) | 3 |
| 工作温度范围 (°C) -10 to 85 |
| 包装数量 | 包装 1,000 | LARGE T&R |
TMF0008 的特性
- 7680 位的 FRAM 用于存储划分至多个页面的用户可编程配置数据
- 单线接口,可减少电路板布线
- 以 15.4Kbps(标准速度)和 90Kbps(超速)进行通信
- 器件中嵌入了开关点迟滞和滤波功能,可提高出现噪声时的性能
- IEC 61000-4-2 4 级 ESD 保护(±8kV 接触放电,±15kV 空气放电,典型值)
- 出厂设定的唯一 64 位识别号
- 工作温度范围:-10°C 至 85°C
- 工作电压范围:5V ±5%(标准速度和超速)
- 工作电压范围:3.3V ±5%(仅限标准速度)
- 采用 TO-92 (LP)、WSON (DRS) 和 SO (PS) 封装
TMF0008 的说明
TMF0008 是一款 8K 位串行非易失性存储器 (NVM) 器件,包含唯一的出厂编程 48 位识别号和 8 位系列代码。该存储器基于 FRAM,与其他 NVM 技术相比,耐写次数更高(106 个 R/W 周期)。
该器件通过 SDQ™ 单线接口进行通信,并支持 15.4Kbps 和 90Kbps 两种速度。SDQ 引脚供器件进行通信和获取电源。存储器分为 30 个内存页,每页 256 位。数据先写入 32 字节的暂存区进行验证,然后复制到 FRAM 存储器。
该器件有两个电源电压工作范围:3.3V ±5% 和 5V ±5%,额定温度范围为 -10°C 至 85°C。该工作范围涵盖了大多数应用,同时可优化设计,实现低成本开发。