主页  >  质量和可靠性  >  质量、可靠性和封装数据下载

质量、可靠性和封装数据下载

TMF0008LP 正在供货

使用此工具进行“搜索”或“下载”即表示您同意遵守 TI 的使用条款, 隐私政策(包括 Cookie 政策)和重要声明。

搜索更多器件

筛选要查看或下载的数据类型

质量数据将根据组装地点而更改

下载 .xls 下载 PDF

Rating

Catalog
RoHS Yes
REACH Yes
器件标识 TMF0008
铅涂层/焊球材料 Sn
MSL 等级/回流焊峰 Level-NC-NC-NC

MTBF/FIT 估算

MTBF/FIT MTBF/FIT 支持数据
MTBF FIT 使用温度 (°C) 置信度 (%) 激活能量 (eV) 测试温度 (°C) 测试持续时间(小时) 样本大小 故障次数 更多建议
7.47x109 0.1 55 60 0.7 125 1000 87285 0 —

材料成分

成分含量 均质物质含量
均质物质 成分 CAS 编号 质量 (mg) 百分比 % ppm 百分比 % ppm
Bond Wire
Precious Metals
Gold
7440-57-5
0.015036
100.000000
1000000
0.007141
71
Sub-total
— —
0.015036
100
1000000
0.007141
71
Die Attach Adhesive
Precious Metals
Silver
7440-22-4
0.21
75.000000
750000
0.099735
997
Thermoplastics
Epoxy
85954-11-6
0.07
25.000000
250000
0.033245
332
Sub-total
— —
0.28
100
1000000
0.132981
1330
Lead Frame
Copper and Its Alloys
Copper
7440-50-8
96.94464
99.840000
998400
46.041966
460420
Copper and Its Alloys
Iron
7439-89-6
0.0971
0.100000
1000
0.046116
461
Copper and Its Alloys
Phosphorus
7723-14-0
0.01942
0.020000
200
0.009223
92
Precious Metals
Silver
7440-22-4
0.03884
0.040000
400
0.018446
184
Sub-total
— —
97.10000
100
1000000
46.115751
461158
Lead Frame Plating
Other Nonferrous Metals and Alloys
Tin
7440-31-5
0.009
100.000000
1000000
0.004274
43
Sub-total
— —
0.009
100
1000000
0.004274
43
Mold Compound
Other Inorganic Materials
Silica
7631-86-9
79.632279
71.000000
710000
37.819798
378198
Other Organic Materials
Carbon Black
1333-86-4
1.121581
1.000000
10000
0.532673
5327
Other Plastics and Rubber
Silicone
218163-11-2
7.290279
6.500000
65000
3.462376
34624
Thermoplastics
Epoxy
85954-11-6
24.114
21.500000
215000
11.452474
114525
Sub-total
— —
112.158139
100
1000000
53.267321
532673
Semiconductor Device
Ceramics / Glass
Doped Silicon
7440-21-3
0.994949
100.000000
1000000
0.472532
4725
Sub-total
— —
0.994949
100
1000000
0.472532
4725
Total
— —
210.557124
— —
100
1000000

认证摘要

应力 基准 最小批量 SS/批次 测试名称/条件 有效期 结果 笔记
HTOL JESD22-A108 3 77 Life test, 125C 1000 hours Pass Or equivalent JEDEC condition
HTSL JESD22-A103 3 25 High temp storage bake, 150C 1000 hours Pass Or equivalent JEDEC condition
AC/UHAST JESD22-A102/JESD22-A118 3 25 Unbiased HAST 130C / 85% RH 96 hours Pass Or equivalent JEDEC condition
THB/HAST JESD22-A101/JESD22-A110 3 25 HAST 130C/85%RH 96 hours Pass Or equivalent JEDEC condition
TC JESD22-A104 3 25 Temperature cycle -65/150C 500 cycles Pass Or equivalent JEDEC condition
SD J-STD-002 3 22 Per specification >95% lead coverage Pass —
HBM JS-001 1 3 ESD - HBM Classification See data sheet —
CDM JS-002 1 3 ESD - CDM Classification See data sheet —
LU JESD78 1 3 Latch-up Per JESD78 Pass As applicable per JESD78
MSL J-STD-020 — — Per J-STD-020 Classification See data sheet —

持续可靠性监测

芯片制造工艺流程可靠性数据。
制造工艺 可靠性测试 滚动式的年度(2025 年第 4 季度 - 2026 年第 3 季度)样本大小 累计样本大小 结论
Power BICMOS High temperature gate bias 150C, 1000 Hours or Equivalent JEDEC Condition 924 924 Pass
Power BICMOS High temperature reverse bias 125C, 1000 Hours or Equivalent JEDEC Condition 1386 1386 Pass
Power BICMOS Life test 125C, 1000 Hours or Equivalent JEDEC Condition 28135 458152 Pass
装配工艺可靠性数据。
封装系列 可靠性测试 滚动式的年度(2025 年第 4 季度 - 2026 年第 3 季度)样本大小 累计样本大小 结论
TO Biased HAST 130C/85%RH, 96 Hours or Equivalent JEDEC Condition 450 12857 Pass
TO High temp storage bake 150C, 1000 Hours or Equivalent JEDEC Condition 300 8354 Pass
TO Temperature cycle -65/150C, 500 Hours or Equivalent JEDEC Condition 1220 22582 Pass
TO Unbiased HAST 130C/85% RH, 96 Hours or Equivalent JEDEC Condition 471 18435 Pass
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
秉承为客户提供高质量产品的宗旨,我们对卓越质量与高可靠性的追求已根植在 TI 文化之中。TI 在开发其半导体技术时的最低目标是,在 105°C 结温下、100,000 小时通电时间内的时基故障 (FIT) 低于 50。TI 的产品开发过程涵盖仿真、加速测试和耐用性评估等过程。在产品开发过程中,TI 会对器件工艺可靠性、封装可靠性和器件/封装间的相互作用进行细致评估。

持续可靠性监测

ORM 计划开展过程中,我们会收集一系列有代表性器件、工艺和封装的环境可靠性压力测试数据。该报告中的 ORM 计划结果数据每个季度都会更新。