新

TLV776

正在供货

产品详情

Rating Catalog Vin (max) (V) 5.5 Vin (min) (V) 1.4 Iout (max) (A) 0.6 Output options Adjustable Output Vout (max) (V) 3.3 Vout (min) (V) 0.8 Noise (µVrms) 90 PSRR at 100 KHz (dB) 59 Iq (typ) (mA) 0.08 Features Enable, Output discharge Thermal resistance θJA (°C/W) 236 Load capacitance (min) (µF) 0.47 Regulated outputs (#) 1 Accuracy (%) 2.5 Dropout voltage (Vdo) (typ) (mV) 260 Operating temperature range (°C) -40 to 125
Rating Catalog Vin (max) (V) 5.5 Vin (min) (V) 1.4 Iout (max) (A) 0.6 Output options Adjustable Output Vout (max) (V) 3.3 Vout (min) (V) 0.8 Noise (µVrms) 90 PSRR at 100 KHz (dB) 59 Iq (typ) (mA) 0.08 Features Enable, Output discharge Thermal resistance θJA (°C/W) 236 Load capacitance (min) (µF) 0.47 Regulated outputs (#) 1 Accuracy (%) 2.5 Dropout voltage (Vdo) (typ) (mV) 260 Operating temperature range (°C) -40 to 125
SOT-23 (DBV) 5 8.12 mm² (2.9 mm × 2.8 mm)
  • 高 PSRR: 55dB (1MHz)
  • VIN 范围:1.6V 至 5.5V
  • 可调输出电压范围:0.8V 至 3.3V
  • 输出电压精度:2%
  • 低压降:
    • 600mA 时最大压降为 310mV (3.3VOUT)
  • 具有热关断功能的折返电流限制
  • 有源输出下拉电阻
  • 封装:
    • 5 引脚 SOT-23 (DBV)
  • 高 PSRR: 55dB (1MHz)
  • VIN 范围:1.6V 至 5.5V
  • 可调输出电压范围:0.8V 至 3.3V
  • 输出电压精度:2%
  • 低压降:
    • 600mA 时最大压降为 310mV (3.3VOUT)
  • 具有热关断功能的折返电流限制
  • 有源输出下拉电阻
  • 封装:
    • 5 引脚 SOT-23 (DBV)

TLV776 是一款小型低压降 (LDO) 可调线性稳压器,可提供 600mA 的输出电流。该 LDO 提供具有高 PSRR 的电压源,以及满足各种电路要求的负载和线路瞬态性能。TLV776 具有 1.6V 至 5.5V 的输入电压范围和 0.8V 至 3.3V 的输出电压范围,能够灵活用于多种应用。

TLV776 具备内部软启动电路,可避免过多浪涌电流,因此可在启动过程中更大程度地降低输入电压降。有源下拉电路可在 LDO 处于禁用状态时使输出快速放电,并提供已知的启动状态。EN 输入允许外部逻辑信号启用或禁用稳压输出。该 LDO 在与小型陶瓷电容器搭配使用时可保持稳定,因此整体封装尺寸较小。工作结温范围为 −40°C 至 +125°C。该 LDO 采用标准 SOT-23 (DBV) 封装。

TLV776 是一款小型低压降 (LDO) 可调线性稳压器,可提供 600mA 的输出电流。该 LDO 提供具有高 PSRR 的电压源,以及满足各种电路要求的负载和线路瞬态性能。TLV776 具有 1.6V 至 5.5V 的输入电压范围和 0.8V 至 3.3V 的输出电压范围,能够灵活用于多种应用。

TLV776 具备内部软启动电路,可避免过多浪涌电流,因此可在启动过程中更大程度地降低输入电压降。有源下拉电路可在 LDO 处于禁用状态时使输出快速放电,并提供已知的启动状态。EN 输入允许外部逻辑信号启用或禁用稳压输出。该 LDO 在与小型陶瓷电容器搭配使用时可保持稳定,因此整体封装尺寸较小。工作结温范围为 −40°C 至 +125°C。该 LDO 采用标准 SOT-23 (DBV) 封装。

下载 观看带字幕的视频 视频

技术文档

未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 1
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
* 数据表 TLV776 600mA、0.8V 基准电压、高 PSRR、可调节、 低压降线性稳压器 PDF | HTML PDF | HTML 2026-9-18

设计与开发

如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。

评估板

MULTIPKGLDOEVM-823 — 支持 DBV、DRB、DRV 和 DQN 封装的通用 LDO 线性稳压器评估模块

MULTIPKGLDOEVM-823 评估模块 (EVM) 可帮助您评估可能用于电路应用的多种常见线性稳压器封装的操作和性能。这种特殊的 EVM 配置采用 DRB、DRV、DQN 和 DBV 封装,便于您焊接和评估低压降 (LDO) 稳压器。

用户指南: PDF
支持的产品和硬件
有库存
限制:
??asset.out-of-stock-ti_zh_CN??
无货
封装 引脚 CAD 符号、封装和 3D 模型
SOT-23 (DBV) 5 Ultra Librarian

订购和质量

推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。

支持和培训

视频