封装信息
| 封装 | 引脚 SOT-23 (DBV) | 5 |
| 工作温度范围 (°C) -40 to 85 |
| 包装数量 | 包装 3,000 | LARGE T&R |
TLV773 的特性
- 高 PSRR:高达 80dB
- 72dB (1kHz)
- 55dB (1MHz)
- VIN 范围:1.4V 至 5.5V
- 固定输出电压范围:0.6V 至 3.3V
- 输出电压精度:2%
- 低压降:
- 300mA 时为 180mV(3.3VOUT,DQN 封装)
- 折返电流限制
- 有源输出下拉电阻
- 封装:
- 1mm × 1mm,4 引脚 X2SON (DQN)
- 5 引脚 SOT-23 (DBV)
TLV773 的说明
TLV773 是一款小型低压降 (LDO) 线性稳压器,可提供 300mA 的输出电流。该 LDO 提供具有高 PSRR 的电压源,以及满足各种电路要求的负载和线路瞬态性能。TLV773 具有 1.4V 至 5.5V 的输入电压范围,以及 0.6V 至 3.3V 的输出电压范围。这种灵活性使得此器件可用于多种应用。
TLV773 具备内部软启动电路,可避免过多浪涌电流,因此可在启动过程中更大程度地降低输入电压降。有源下拉电路可在 LDO 处于禁用状态时使输出快速放电,并提供已知的启动状态。EN 输入允许外部逻辑信号启用或禁用稳压输出。该 LDO 在与小型陶瓷电容器搭配使用时可保持稳定,因此整体封装尺寸较小。工作结温范围为 −40°C 至 +125°C。该 LDO 采用标准 SOT-23 (DBV) 和 1mm × 1mm X2SON (DQN) 封装。