TLV77312PDBVR

正在供货

具有使能功能的 300mA、高 PSRR、低 IQ、低压降稳压器 | DBV | 5 | -40 to 85

正在供货 可提供定制卷带
等同于: TLV77312PDBVR.A 该器件型号与上面所列的器件型号相同。您只能订购上述器件型号的对应数量。
  • 库存:
    限制: 此限制是为了保护样片库存以支持客户设计评估阶段使用,将会在库存充裕时取消此限制。
缺货
Not available

定价

数量 价格
—
—
—
+

质量信息

等级 Catalog
RoHS Yes
REACH Yes
引脚镀层/焊球材料 Sn
MSL 等级/回流焊峰值温度 Level-1-260C-UNLIM
质量、可靠性
和封装信息

包含信息:

  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
查看或下载
更多制造信息

包含信息:

  • 制造厂地点
  • 封装厂地点
查看

出口管制分类

*仅供参考

  • 美国 ECCN:EAR99

封装信息

封装 | 引脚 SOT-23 (DBV) | 5
工作温度范围 (°C) -40 to 85
包装数量 | 包装 3,000 | LARGE T&R

TLV773 的特性

  • 高 PSRR:高达 80dB
    • 72dB (1kHz)
    • 55dB (1MHz)
  • VIN 范围:1.4V 至 5.5V
  • 固定输出电压范围:0.6V 至 3.3V
  • 输出电压精度:2%
  • 低压降:
    • 300mA 时为 180mV(3.3VOUT,DQN 封装)
  • 折返电流限制
  • 有源输出下拉电阻
  • 封装:
    • 1mm × 1mm,4 引脚 X2SON (DQN)
    • 5 引脚 SOT-23 (DBV)

TLV773 的说明

TLV773 是一款小型低压降 (LDO) 线性稳压器,可提供 300mA 的输出电流。该 LDO 提供具有高 PSRR 的电压源,以及满足各种电路要求的负载和线路瞬态性能。TLV773 具有 1.4V 至 5.5V 的输入电压范围,以及 0.6V 至 3.3V 的输出电压范围。这种灵活性使得此器件可用于多种应用。

TLV773 具备内部软启动电路,可避免过多浪涌电流,因此可在启动过程中更大程度地降低输入电压降。有源下拉电路可在 LDO 处于禁用状态时使输出快速放电,并提供已知的启动状态。EN 输入允许外部逻辑信号启用或禁用稳压输出。该 LDO 在与小型陶瓷电容器搭配使用时可保持稳定,因此整体封装尺寸较小。工作结温范围为 −40°C 至 +125°C。该 LDO 采用标准 SOT-23 (DBV) 和 1mm × 1mm X2SON (DQN) 封装。

  • 库存:
    限制: 此限制是为了保护样片库存以支持客户设计评估阶段使用,将会在库存充裕时取消此限制。
缺货
Not available

定价

数量 价格
—
—
—
+

包装类型

您可以根据器件数量选择不同的包装方式,包括完整卷带、定制卷带、剪切带、管装或托盘。

定制卷带是从整盘卷带上剪下来的具有连续长度的剪切带,是一种可以对特定数量提供产品批次及生产日期跟踪的包装方式。根据行业标准,使用黄铜垫片在剪切带两端各连接一个 18 英寸的引带和尾带,以直接送入自动组装机。涉及定制卷带的 TI 订单将包含卷带费用。

剪切带是从整盘卷带上剪下来的特定长度的编带。根据所申请器件数量的不同,TI 可能会使用多条剪切带或多个盒子进行包装。

TI 通常会根据库存情况选择将管装或托盘器件以盒装或者管装或托盘形式发货。所有器件均会按照 TI 内部规定的静电放电和湿敏等级保护要求进行包装。

了解更多信息

可提供批次和生产日期代码选项

您可在购物车中添加器件数量以开始结算流程,并查看现有库存中可选择批次或生产日期代码的选项。

了解更多信息