TLV75712PDBVR

正在供货

具有使能功能的 1A、低 IQ、高精度、低压降 (LDO) 稳压器 | DBV | 5 | -40 to 125

正在供货 可提供定制卷带
等同于: TLV75712PDBVR.A 该器件型号与上面所列的器件型号相同。您只能订购上述器件型号的对应数量。
open-in-new 查看替代产品
  • 库存:
    限制: 此限制是为了保护样片库存以支持客户设计评估阶段使用,将会在库存充裕时取消此限制。
缺货
Not available

定价

数量 价格
—
—
—
+

质量信息

等级 Catalog
RoHS Yes
REACH Yes
引脚镀层/焊球材料 Sn
MSL 等级/回流焊峰值温度 Level-1-260C-UNLIM
质量、可靠性
和封装信息

包含信息:

  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
查看或下载
更多制造信息

包含信息:

  • 制造厂地点
  • 封装厂地点
查看

出口管制分类

*仅供参考

  • 美国 ECCN:EAR99

封装信息

封装 | 引脚 SOT-23 (DBV) | 5
工作温度范围 (°C) -40 to 125
包装数量 | 包装 3,000 | LARGE T&R

TLV757P 的特性

  • 采用 SOT-23 (DYD) 封装,具有 60.3°C/W RθJA
  • 输入电压范围:1.45V 至 5.5V
  • 可提供固定输出电压:
    • 0.6V 至 5V(阶跃为 50mV)
  • 低 IQ:25µA(典型值)
  • 低压降:
    • 在 1A 下为 425mV(最大值)(VOUT 为 3.3V)
  • 输出精度:1%(最大值)
  • 内置软启动功能,具有单调 VOUT 上升
  • 折返电流限制
  • 有源输出放电
  • 高 PSRR:100kHz 时为 45dB
  • 与 1µF 的陶瓷输出电容器搭配使用时可保持稳定
  • 封装:
    • 2.9mm × 2.8mm SOT-23-5 (DBV)
    • 带有散热焊盘的 2.9mm × 2.8mm SOT-23-5 (DYD)
    • 2mm × 2mm WSON-6 (DRV)

TLV757P 的说明

TLV757P 低压降稳压器 (LDO) 是一款超小型低静态电流 LDO,可提供 1A 拉电流,具有良好的线路和负载瞬态性能。TLV757P 经过优化,可支持 1.45V 至 5.5V 的输入电压范围,可适用于各种应用。为更大限度地缩减成本和解决方案尺寸,该器件可在 0.6V 至 5V 范围内提供固定输出电压。此范围支持现代微控制器 (MCU) 更低的内核电压。此外,TLV757P 具备带有使能功能的低 IQ,从而可将待机功耗降至最低。该器件具有内部软启动功能,可降低浪涌电流。该功能可为负载提供受控电压并在启动过程中更大程度地降低输入电压压降。关断时,该器件可主动下拉输出以使输出快速放电并实现已知的启动状态。

TLV757P 在与支持小尺寸总体解决方案的小型陶瓷输出电容器搭配使用时,可保持稳定。高精度带隙与误差放大器支持 1% 的典型精度。所有器件版本均具有集成的热关断保护、电流限制和低压锁定 (UVLO) 功能。TLV757P 具有内部折返电流限制,有助于在发生短路时减少热耗散。

TLV757 采用流行的 SON 和 SOT23-5 封装。此器件还采用带有散热焊盘的热增强型 SOT23-5 封装 (DYD)。与标准 SOT23-5 封装相比,此封装可显著降低热阻。

  • 库存:
    限制: 此限制是为了保护样片库存以支持客户设计评估阶段使用,将会在库存充裕时取消此限制。
缺货
Not available

定价

数量 价格
—
—
—
+

包装类型

您可以根据器件数量选择不同的包装方式,包括完整卷带、定制卷带、剪切带、管装或托盘。

定制卷带是从整盘卷带上剪下来的具有连续长度的剪切带,是一种可以对特定数量提供产品批次及生产日期跟踪的包装方式。根据行业标准,使用黄铜垫片在剪切带两端各连接一个 18 英寸的引带和尾带,以直接送入自动组装机。涉及定制卷带的 TI 订单将包含卷带费用。

剪切带是从整盘卷带上剪下来的特定长度的编带。根据所申请器件数量的不同,TI 可能会使用多条剪切带或多个盒子进行包装。

TI 通常会根据库存情况选择将管装或托盘器件以盒装或者管装或托盘形式发货。所有器件均会按照 TI 内部规定的静电放电和湿敏等级保护要求进行包装。

了解更多信息

可提供批次和生产日期代码选项

您可在购物车中添加器件数量以开始结算流程,并查看现有库存中可选择批次或生产日期代码的选项。

了解更多信息