TLV709A33DBVR

正在供货

具有 3.2μA 电源电流的 150mA、30V 低压降 (LDO) 线性稳压器 | DBV | 5 | -40 to 125

正在供货 可提供定制卷带
等同于: TLV709A33DBVR.A 该器件型号与上面所列的器件型号相同。您只能订购上述器件型号的对应数量。
  • 库存:
    限制: 此限制是为了保护样片库存以支持客户设计评估阶段使用,将会在库存充裕时取消此限制。
缺货
Not available

定价

数量 价格
—
—
—
+

质量信息

等级 Catalog
RoHS Yes
REACH Yes
引脚镀层/焊球材料 Sn
MSL 等级/回流焊峰值温度 Level-1-260C-UNLIM
质量、可靠性
和封装信息

包含信息:

  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
查看或下载
更多制造信息

包含信息:

  • 制造厂地点
  • 封装厂地点
查看

出口管制分类

*仅供参考

  • 美国 ECCN:EAR99

封装信息

封装 | 引脚 SOT-23 (DBV) | 5
工作温度范围 (°C) -40 to 125
包装数量 | 包装 3,000 | LARGE T&R

TLV709 的特性

  • 输入电压范围:2.5V 至 30V
  • 可配置的输出电压选项:
    • 固定:1.2V 至 5V
    • 可调节:1.2V 至 28V
  • 输出电流:高达 150mA
  • 超低 IQ:150mA 负载电流时为 3.2µA
  • 输出电容器 ≥ 0.47µF 时保持稳定
  • 过流保护
  • 封装:
    • 3 引脚 SOT-23 (DBZ)(仅限固定配置,预告信息)
    • 4 引脚 SOT-89 (PK)(仅限固定配置)
    • 5 引脚 SOT-23 (DBV)(固定和可调配置)
  • 工作结温:-40°C 至 +125°C

TLV709 的说明

TLV709 低压降 (LDO) 线性稳压器是一款低静态电流器件。该器件采用小型化封装,具有宽输入电压范围和低功耗运行的优势。TLV709 经过优化,可为电池供电应用的微控制器和其他低功耗负载供电。

TLV709 LDO 在 100mA 负载电流下支持典型值为 600mV 的低压降。低静态电流(典型值为 3.2µA)在整个输出负载电流(0mA 至 150mA)范围内不会变化。TLV709 还具有内部软启动功能,可在启动期间降低浪涌电流。内置过流限制保护有助于在发生负载短路或故障条件时保护稳压器。

TLV709 采用 2.9mm × 2.8mm、5 引脚 SOT-23 (DBV),2.92mm × 2.37mm、3 引脚 SOT-23 (DBZ) 和 4.5mm× 2.5mm、3 引脚 SOT-89 (PK) 封装,其中 DBV 封装用于固定和可调输出,DBZ 封装仅用于固定输出。