TLV7021DBVR

正在供货

具有开漏输出的低功耗小型比较器 | DBV | 5 | -40 to 125

正在供货 可提供定制卷带
等同于: TLV7021DBVR.A, TLV7021DBVR.B 该器件型号与上面所列的器件型号相同。您只能订购上述器件型号的对应数量。
  • 库存:
    限制: 此限制是为了保护样片库存以支持客户设计评估阶段使用,将会在库存充裕时取消此限制。
缺货
Not available

定价

数量 价格
—
—
—
+

质量信息

等级 Catalog
RoHS Yes
REACH Yes
引脚镀层/焊球材料 NiPdAu | NiPdAuAg | Sn
MSL 等级/回流焊峰值温度 Level-1-260C-UNLIM
质量、可靠性
和封装信息

包含信息:

  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
查看或下载
更多制造信息

包含信息:

  • 制造厂地点
  • 封装厂地点
查看

出口管制分类

*仅供参考

  • 美国 ECCN:EAR99

封装信息

封装 | 引脚 SOT-23 (DBV) | 5
工作温度范围 (°C) -40 to 125
包装数量 | 包装 3,000 | LARGE T&R

TLV7021 的特性

  • Ultra-small packages: X2SON (0.8 × 0.8 mm2) , WSON (2 × 2 mm2)
  • Standard packages: SOT23, SC70, VSSOP
  • Wide supply voltage range of 1.6 V to 6.5 V
  • Quiescent supply current of 5 µA
  • Low propagation delay of 260 ns
  • Rail-to-rail common-mode input voltage
  • Internal hysteresis
  • Push-pull and open-drain output options
  • No phase reversal for over driven inputs
  • –40°C to 125°C Operating ambient temperature

TLV7021 的说明

The TLV7011/7021 (single-channel) and TLV7012/7022 (dual-channel) are micro-power comparators that feature low-voltage operation with rail-to-rail input capability. These comparators are available in an ultra-small, leadless package measuring 0.8 mm × 0.8 mm and standard leaded packages, making them applicable for space-critical designs like smartphones and other portable or battery-powered applications.

The TLV701x and TLV702x offer an excellent speed-to-power combination with a propagation delay of 260 ns and a quiescent supply current of 5 µA. This combination of fast response time at micropower enables power conscious systems to monitor and respond quickly to fault conditions. With an operating voltage range of 1.6 V to 6.5 V, these comparators are compatible with 3-V and 5-V systems.

These comparators also feature no output phase inversion with overdriven inputs and internal hysteresis. These features make this family of comparators well suited for precision voltage monitoring in harsh, noisy environments where slow-moving input signals must be converted into clean digital outputs.

The TLV701x have push-pull output stages capable of sinking and sourcing milliamps of current when controlling an LED or driving a capacitive load. The TLV702x have open-drain output stages that can be pulled beyond VCC, making it appropriate for level translators and bipolar to single-ended converters.

  • 库存:
    限制: 此限制是为了保护样片库存以支持客户设计评估阶段使用,将会在库存充裕时取消此限制。
缺货
Not available

定价

数量 价格
—
—
—
+

包装类型

您可以根据器件数量选择不同的包装方式,包括完整卷带、定制卷带、剪切带、管装或托盘。

定制卷带是从整盘卷带上剪下来的具有连续长度的剪切带,是一种可以对特定数量提供产品批次及生产日期跟踪的包装方式。根据行业标准,使用黄铜垫片在剪切带两端各连接一个 18 英寸的引带和尾带,以直接送入自动组装机。涉及定制卷带的 TI 订单将包含卷带费用。

剪切带是从整盘卷带上剪下来的特定长度的编带。根据所申请器件数量的不同,TI 可能会使用多条剪切带或多个盒子进行包装。

TI 通常会根据库存情况选择将管装或托盘器件以盒装或者管装或托盘形式发货。所有器件均会按照 TI 内部规定的静电放电和湿敏等级保护要求进行包装。

了解更多信息

可提供批次和生产日期代码选项

您可在购物车中添加器件数量以开始结算流程,并查看现有库存中可选择批次或生产日期代码的选项。

了解更多信息