封装信息
| 封装 | 引脚 VQFN (RGT) | 16 |
| 工作温度范围 (°C) -40 to 125 |
| 包装数量 | 包装 3,000 | LARGE T&R |
TLV62095 的特性
- 2.5V 至 5.5V 输入电压范围
- DCS-Control™
- 效率高达 95%
- 省电模式
- 20µA 运行静态电流
- 针对最低压降的 100% 占空比
- 1.4MHz 典型开关频率
- 0.8V 至 VIN 的可调输出电压
- 输出放电功能
- 可调软启动
- 自动切断短路保护功能
- 输出电压跟踪
- 与 TLV62090 和 TPS62095 引脚兼容
- 如需了解改进的特性集,请参见 TPS62095
- 借助 WEBENCH® Power Designer 并使用 TLV62095 创建定制设计方案
TLV62095 的说明
TLV62095 器件是一款高频同步降压转换器,经优化具有小解决方案尺寸和高效率两大优点,非常适合电池供电类 应用。为了最大限度地提高效率,该转换器以 1.4MHz 的标称开关频率在脉宽调制 (PWM) 模式下工作,并且会在轻负载电流条件下自动进入节能工作模式。在分布式电源和负载点稳压应用中,该器件允许对其他电压轨的电压进行跟踪,并且允许采用介于 10µF 至 150µF 范围内甚至更高的输出电容。通过使用 DCS-Control™ 技术,此器件可实现出色的负载静态性能以及精确的输出电压调节。
输出电压启动斜坡由软启动引脚控制,可由独立电源供电运行,也可在跟踪配置下运行。通过配置 EN 和 PG 引脚还可实现电源排序。在节能模式下,该器件静态工作电流的典型值为 20µA。在整个负载电流范围内,自动进入省电模式并且以无缝方式保持高效。
该器件采用 3mm x 3mm 16 引脚超薄四方扁平无引线 (VQFN) 封装。