TLV6003DBVR

正在供货

单路超低功耗 (980nA)、16V 精密轨到轨输入和输出运算放大器 | DBV | 5 | -40 to 125

正在供货 可提供定制卷带
等同于: TLV6003DBVR.A 该器件型号与上面所列的器件型号相同。您只能订购上述器件型号的对应数量。
  • 库存:
    限制: 此限制是为了保护样片库存以支持客户设计评估阶段使用,将会在库存充裕时取消此限制。
缺货
Not available

定价

数量 价格
—
—
—
+

质量信息

等级 Catalog
RoHS Yes
REACH Yes
引脚镀层/焊球材料 Sn
MSL 等级/回流焊峰值温度 Level-1-260C-UNLIM
质量、可靠性
和封装信息

包含信息:

  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
查看或下载
更多制造信息

包含信息:

  • 制造厂地点
  • 封装厂地点
查看

出口管制分类

*仅供参考

  • 美国 ECCN:EAR99

封装信息

封装 | 引脚 SOT-23 (DBV) | 5
工作温度范围 (°C) -40 to 125
包装数量 | 包装 3,000 | LARGE T&R

TLV6003 的特性

  • 微功耗运行:1.2µA(最大值)
  • 低输入失调电压:550µV(最大值)
  • 高达 18V 的反向电池保护
  • 轨至轨输入/输出
  • 增益带宽积:5.5kHz
  • 额定温度范围:
    TA = –40°C 至 +125°C
  • 工作温度范围:
    TA = –55°C 至 +125°C
  • 输入共模范围超过电源轨:
    –0.1V 至 VCC + 5V
  • 电源电压范围:2.5V 至 16V
  • 小封装:
    • 5 引脚 SOT-23

TLV6003 的说明

TLV6003 是一款纳瓦级功耗运算放大器,每个通道仅消耗 980nA 的电流,同时提供极低的最大失调电压。逆向电池保护可在电池安装不当产生过大电流时保护放大器。在恶劣环境下,输入电压可以比正电源轨高 5V,不会损坏器件。

低电源电流与低输入偏置电流耦合,使该器件可与高串联电阻输入源(如 PIR 运动检测仪和一氧化碳传感器)一起使用。在 550µV (25°C) 的低最大失调电压、120dB 的典型 CMRR 和 112dB 的最小开环增益 (2.7V) 情况下可以保持直流精度。

最高额定工作电源电压为 2.5V 至 16V,电气特性在 2.7V、5V 和 15V 下指定。2.5V 工作电压使该器件与锂离子电池供电系统兼容,从而使 TLV6003 成为输入信号增益和低功耗微控制器(如 TI 的 MSP430)缓冲的理想之选。

TLV6003 采用小型 SOT-23 封装。

  • 库存:
    限制: 此限制是为了保护样片库存以支持客户设计评估阶段使用,将会在库存充裕时取消此限制。
缺货
Not available

定价

数量 价格
—
—
—
+

包装类型

您可以根据器件数量选择不同的包装方式,包括完整卷带、定制卷带、剪切带、管装或托盘。

定制卷带是从整盘卷带上剪下来的具有连续长度的剪切带,是一种可以对特定数量提供产品批次及生产日期跟踪的包装方式。根据行业标准,使用黄铜垫片在剪切带两端各连接一个 18 英寸的引带和尾带,以直接送入自动组装机。涉及定制卷带的 TI 订单将包含卷带费用。

剪切带是从整盘卷带上剪下来的特定长度的编带。根据所申请器件数量的不同,TI 可能会使用多条剪切带或多个盒子进行包装。

TI 通常会根据库存情况选择将管装或托盘器件以盒装或者管装或托盘形式发货。所有器件均会按照 TI 内部规定的静电放电和湿敏等级保护要求进行包装。

了解更多信息

可提供批次和生产日期代码选项

您可在购物车中添加器件数量以开始结算流程,并查看现有库存中可选择批次或生产日期代码的选项。

了解更多信息