TI.com 不支持 Internet Explorer 浏览器。为获得良好的体验,请使用其他浏览器。

MSP430 微控制器

微控制器领域价格亲民的出色模拟产品

parametric-filter查看所有产品
Video Player is loading.
Current Time 0:00
Duration 2:07
Loaded: 7.77%
Stream Type LIVE
Remaining Time 2:07
 
1x
  • Chapters
  • descriptions off, selected
  • en (Main), selected
我们的 16 位 MSP430™ 微控制器 (MCU) 可提供经济实惠、适用于所有应用的解决方案。凭借我们在集成式精密模拟产品领域的领导地位,设计人员能够提高系统性能并降低系统成本。设计人员可以从种类广泛的 MSP430 产品系列中找到具有成本效益的 MCU,该产品系列包含可满足几乎任何需求的 2000 多种器件。借助我们简易的工具、软件和卓越的支持,快速开始并缩短上市时间。

按类别浏览

通用 MCU

我们品类丰富的产品系列提供了各种内存容量和外设选项,您可以从中进行选择,从而降低系统成本。

具有同步采样 ADC 的 MCU

是否需要同步高精度测量?选择具有多个 24 位差分输入 Σ-Δ 模数转换器 (ADC) 的器件。

采用电容式触控感应的 MCU 

厌倦了机械按钮?使用可靠的防水触控感应解决方案替代传统按钮、滑块和滚轮。

具有高速 ADC 和超声波前端的 MCU

无需物理接触即可进行高度精确的测量,从而延长使用寿命。

查找最适合您的设计的 MSP430™ MCU

MSP430 微控制器 设计和开发

利用我们的生态系统和工具立即开始开发系统解决方案,从而加快产品上市。 

硬件

使用 LaunchPad™ 开发套件和应用特定的评估模块,并充分利用有助于灵活评估 MCU 的模块化生态系统,开始评估我们的 MSP430 MCU 产品系列。  arrow-right

软件

使用 MSP430ware 中的上百个代码示例、参考设计和更多内容,更快地设计应用 arrow-right

TI 开发人员专区

在 TI 开发人员专区中,推进量产所需的一切都触手可及。我们将帮助您熟悉开发流程,并加快您的嵌入式系统设计。 arrow-right

教育资源

了解易于使用的培训模块,这些模块涉及 MSP430 产品系列中的各种主题和 LaunchPad 套件。 arrow-right

合作伙伴

我们的合作伙伴网络是由备受推崇的公司组成的全球社区,这些公司为我们的半导体器件解决方案提供补充产品和服务。  arrow-right

设计和开发资源

开发套件
MSP430FR2355 LaunchPad™ 开发套件

MSP-EXP430FR2355 LaunchPad™ 开发套件是基于 MSP430FR2355 超值系列微控制器 (MCU) 的易于使用的评估模块 (EVM)。它包含在超低功耗 MSP430FR2x 超值系列 MCU 平台上进行开发所需的全部资源,包括用于编程、调试和能量测量的板载调试探针。该电路板包含 2 个按钮和 2 个 LED,用于创建简单的用户界面。它还具有用于外部模拟源的环境光传感器和连接器。

MSP430FR2355 MCU 包含可配置信号链元件的智能模拟组合,其中包括多个 12 位数模转换器 (DAC) 和可编程增益放大器 (PGA) 以及一个 12 位模数转换器 (ADC) (...)

软件开发套件 (SDK)
MSP430 微控制器软件开发套件资源

MSP430-SDK 是一套资源集,可帮助用户高效地为 MSP430 微控制器 (MCU) 编写代码。这些资源支持所有 MSP430 微控制器。正如一位用户所说:“这简直就是开发人员成为 MSP430 微控制器专家的必备利器!”

该设计资源集合包括各种高度抽象的软件库,范围涵盖 MSP430 驱动程序库等特定于器件和外设的库,以及图形库和电容式触控库等特定于应用的库。MSP430 驱动程序库是一个尤为重要的库,可以帮助软件开发人员利用便捷的 API 来控制错综复杂的低级别硬件外设,从而使生成的代码更易于读取和维护。MSP 驱动程序库支持除最早系列器件之外的所有器件。

Code (...)

资源
MSP Academy
使用 MSP430ware 缩短开发时间,该工具便于查找支持 MSP430 器件的可用资源

使用 MSP430 简化复杂设计

了解更多有关 MSP430™ 产品系列的信息

我们的 MSP430 MCU 系列提供广泛且经济实惠的产品系列,可解决当今不断出现的各种 MCU 设计难题。这包括灵活的集成模拟元件(如 ADC、DAC 和运算放大器、用于显示信息的集成 LCD 控制器,以及用于与 PC 进行通信或用于应用更新且具有集成 USB2.0 的器件。

技术资源

资源
资源
TI 高精度实验室 - 什么是 MCU?
通过按需课程了解如何使用微控制器进行设计,让有经验的工程师加深专业技术知识,并让处于职业生涯早期的工程师加速开发。
用户指南
用户指南
MSP430™ MCU 开发指南 (Rev. A)
本手册有多种用途,开发特定应用时可作为资源和参考手册、入门指南、自学工具、解决方案手册(问题解答)或指导手册。
document-pdfAcrobat PDF
资源
资源
GUI Composer 库
通过查看各种有助于开发的示例,加快您的设计过程