封装信息
| 封装 | 引脚 VSSOP (DGK) | 8 |
| 工作温度范围 (°C) -40 to 125 |
| 包装数量 | 包装 250 | SMALL T&R |
TLV3602 的特性
- 快速传播延迟:2.5 ns
- 低过驱动分散:600 ps
- 高切换频率:325 MHz
- 窄脉宽检测功能:1.25ns
- 推挽式输出
- 宽电源电压范围:2.4 V 至 5.5 V
- 输入共模范围超出两个电源轨 200 mV
- 低输入失调电压:±5mV
- 输出端已知启动条件
- TLV3603(E) 具体特性:
- 可调迟滞控制引脚
- 锁存功能
- TLV3603E 工作温度范围更宽
- -55°C 至 125°C
- 封装:TLV3601 (SC70-5)、(SOT23-5), TLV3603(E) (SC70-6),
TLV3602 (VSSOP-8)、(WSON-8)
- 功能安全型
TLV3602 的说明
TLV360x 是一款 325MHz 高速比较器,具有轨到轨输入和 2.5ns 的传播延迟。这两款比较器可快速响应,并具有宽工作电压范围,非常适合激光雷达、测距仪和线路接收器中的窄信号脉冲检测和数据与时钟恢复应用。
与替代高速差分输出比较器相比,TLV360x 系列的推挽(单端)输出可以简化 I/O 接口的板对板布线并节省相关成本,同时能够降低功耗。它们可以直接连接下游电路中的大多数现行数字控制器和 IO 扩展器。
TLV3601 采用 5 引脚 SC70 和 SOT23 封装,因此非常适合空间受限的设备,这些设备可从比较器的快速响应时间中受益。 TLV3603(E) 采用 6 引脚 SC70 封装,速度和尺寸与 TLV3601 相同,同时提供可调迟滞控制和锁存功能等附加特性。 TLV3602 是 TLV3601 的双通道版本,采用 8 引脚 VSSOP 和 WSON 封装。