封装信息
| 封装 | 引脚 SOT-23 (DBV) | 5 |
| 工作温度范围 (°C) -40 to 125 |
| 包装数量 | 包装 250 | SMALL T&R |
TLV3201 的特性
- 低传播延迟:40ns
- 低静态电流:每通道 40µA
- 输入共模扩展范围超过任一电源轨 200mV
- 低输入失调电压: 1mV
- 推挽输出
- 电源电压范围:2.7V 至 5.5V
- 工业级温度范围:-40°C 至 125°C
- 小型封装:5 引脚 SC70、5 引脚 SOT-23、8 引脚 SOIC、8 引脚 VSSOP
TLV3201 的说明
TLV3201 和 TLV3202 是单通道和双通道比较器,能够在极小型封装内提供高速 (40ns) 和低功耗 (40µA) 的出色组合,并具有诸如轨到轨输入、低失调电压 (1mV) 和高输出驱动电流等特性。在对响应时间要求严格的多种应用中也可轻松执行此器件。
TLV320x 系列产品可提供单通道 (TLV3201) 和双通道 (TLV3202) 版本,这两个版本的器件都带有推挽输出。TLV3201 采用 5 引脚 SOT-23 和 5 引脚 SC70 封装。TLV3202 具有 8 引脚 SOIC 和 8 引脚 VSSOP 两种封装型号。所有器件可在 -40°C 至 125°C 的扩展工业温度范围内运行。