TLV1812MDDFREP

正在供货

具有推挽输出的 40V 双通道比较器(增强型产品) | DDF | 8 | -55 to 125

正在供货 可提供定制卷带
  • 库存:
    限制: 此限制是为了保护样片库存以支持客户设计评估阶段使用,将会在库存充裕时取消此限制。
缺货
Not available

定价

数量 价格
—
—
—
+

质量信息

等级 HiRel Enhanced Product
RoHS Yes
REACH Yes
引脚镀层/焊球材料 NiPdAu
MSL 等级/回流焊峰值温度 Level-1-260C-UNLIM
质量、可靠性
和封装信息

包含信息:

  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
查看或下载
更多制造信息

包含信息:

  • 制造厂地点
  • 封装厂地点
查看

出口管制分类

*仅供参考

  • 美国 ECCN:EAR99

封装信息

封装 | 引脚 SOT-23-THN (DDF) | 8
工作温度范围 (°C) -55 to 125
包装数量 | 包装 3,000 | LARGE T&R

TLV1812-EP 的特性

  • VID:V62/24628-01XE (TLV1812-EP)
  • VID:V62/24628-02XE (TLV1822-EP)
  • 支持国防与航空航天应用
    • 受控基线
    • 一个制造基地
    • 一个封装/测试基地
    • 延长了产品生命周期
    • 产品可追溯性
  • 工作温度范围:-55°C 至 +125°C
  • 宽电源电压范围:2.4V 至 40V
  • 轨到轨输入
  • 已知启动的上电复位 (POR)
  • 低输入失调电压:500µV
  • 420ns 典型传播延迟
  • 低静态电流:每通道 5µA
  • 低输入偏置电流:150fA
  • 推挽输出选项 (TLV1812-EP)
  • 开漏输出选项 (TLV1822-EP)

TLV1812-EP 的说明

TLV1812-EP 和 TLV1822-EP 是具有多个输出选项的 40V 双通道比较器。该系列提供轨到轨输入以及推挽或开漏输出选项。这些器件具有出色的速度功率组合,传播延迟为 420ns,整个电源电压范围为 2.4V 至 40V,每个通道的静态电源电流仅为 5µA。

所有器件都包含上电复位 (POR) 功能。这可确保输出处于已知状态,直到达到最小电源电压,然后输出才对输入做出响应,从而防止系统上电和断电期间出现错误输出。

TLV1812-EP 器件具有推挽式输出级,能够灌/拉毫安级电流,同时可对 LED 进行控制或驱动电容负载(例如 MOSFET 栅极)。TLV1822-EP 器件具有开漏输出级,可在独立于比较器电源电压的情况下上拉至 40V。

这些比较器采用 SOT23-8 封装,其额定工作温度范围为 –55°C 至 +125°C。

  • 库存:
    限制: 此限制是为了保护样片库存以支持客户设计评估阶段使用,将会在库存充裕时取消此限制。
缺货
Not available

定价

数量 价格
—
—
—
+

包装类型

您可以根据器件数量选择不同的包装方式,包括完整卷带、定制卷带、剪切带、管装或托盘。

定制卷带是从整盘卷带上剪下来的具有连续长度的剪切带,是一种可以对特定数量提供产品批次及生产日期跟踪的包装方式。根据行业标准,使用黄铜垫片在剪切带两端各连接一个 18 英寸的引带和尾带,以直接送入自动组装机。涉及定制卷带的 TI 订单将包含卷带费用。

剪切带是从整盘卷带上剪下来的特定长度的编带。根据所申请器件数量的不同,TI 可能会使用多条剪切带或多个盒子进行包装。

TI 通常会根据库存情况选择将管装或托盘器件以盒装或者管装或托盘形式发货。所有器件均会按照 TI 内部规定的静电放电和湿敏等级保护要求进行包装。

了解更多信息

可提供批次和生产日期代码选项

您可在购物车中添加器件数量以开始结算流程,并查看现有库存中可选择批次或生产日期代码的选项。

了解更多信息