TLV117118DCYR

正在供货

1A 低压降稳压器 (tab GND) | DCY | 4 | -40 to 125

正在供货 可提供定制卷带
等同于: TLV117118DCYR.B 该器件型号与上面所列的器件型号相同。您只能订购上述器件型号的对应数量。
  • 库存:
    限制: 此限制是为了保护样片库存以支持客户设计评估阶段使用,将会在库存充裕时取消此限制。
缺货
Not available

定价

数量 价格
—
—
—
+

其他包装数量 | 包装选项 这些产品完全相同,仅包装类型不同

TLV117118DCYT 正在供货 可提供定制卷带
包装数量 | 包装 250 | SMALL T&R
库存
缺货
Not available
数量 | 价格 1ku | — — — +
限制: 此限制是为了保护样片库存以支持客户设计评估阶段使用,将会在库存充裕时取消此限制。
缺货
Not available

质量信息

等级 Catalog
RoHS Yes
REACH Yes
引脚镀层/焊球材料 Sn
MSL 等级/回流焊峰值温度 Level-1-260C-UNLIM
质量、可靠性
和封装信息

包含信息:

  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
查看或下载
更多制造信息

包含信息:

  • 制造厂地点
  • 封装厂地点
查看

出口管制分类

*仅供参考

  • 美国 ECCN:EAR99

封装信息

封装 | 引脚 SOT-223 (DCY) | 4
工作温度范围 (°C) -40 to 125
包装数量 | 包装 2,500 | LARGE T&R

TLV1171 的特性

  • 精度:1.5%(典型值)
  • 低 IQ:100μA(最大值)
    • 比标准 1117 器件低 500 倍
  • VIN:2.0V 至 5.5V
    • VIN:绝对最大值为 6.0V
  • 输出电流 0mA 时保持稳定
  • 低压降:VOUT = 3.3V,1A 时为 455mV
  • 高电源抑制比 (PSRR):频率 1kHz 时为 65dB
  • 最低保证限流:1.1A
  • 与低成本陶瓷电容器一起工作时保持稳定性:
    • 具有 0Ω 等效串联电阻 (ESR)
  • 温度范围:-40°C 至 +125°C
  • 具有热关断及过流保护功能
  • 提供的封装类型:小外形尺寸晶体管 (SOT)223 封装
    • 可提供的电压选项的完整列表请参阅此文档末尾的。

TLV1171 的说明

TLV1171 低压降 (LDO) 线性稳压器是普及型 1117 稳压器的低输入电压版本。

TLV1171 是一款极低功耗器件,其消耗的静态电流为传统 1117 稳压器的五百分之一,这使得 TLV1171非常适合于需要极低待机电流的应用。 TLV1171 LDO 还可在 0 mA 负载电流下保持稳定;没有最低负载要求,这使得此器件非常适合于需要在待机时为极小负载供电、同时又可在正常工作期间提供大约 1A 大电流的应用。 TLV1171 可提供出色的线路与负载瞬态性能,从而可在负载电流要求从不足 1 mA 变为超过 500 mA 时实现极低的下冲与过冲输出电压。

高精度带隙与误差放大器支持 1.5% 的精度。 极高的电源抑制比使该器件能够在开关稳压器之后用于后稳压。 其它重要特性还包括低输出噪声与低压降电压等。

该器件可通过内部补偿,在使用 0 Ω ESR 电容器时保持稳定。 这些重要优势可实现对低成本小型陶瓷电容器的使用。 此外,在必要时还可使用具有较高偏置电压和温度降额的低成本电容器。

TPS1171 采用 SOT223 封装方式。 对于此器件的替代插脚引线,请参考TLV1171LV。

  • 库存:
    限制: 此限制是为了保护样片库存以支持客户设计评估阶段使用,将会在库存充裕时取消此限制。
缺货
Not available

定价

数量 价格
—
—
—
+

其他包装数量 | 包装选项 这些产品完全相同,仅包装类型不同

TLV117118DCYT 正在供货 可提供定制卷带
包装数量 | 包装 250 | SMALL T&R
库存
缺货
Not available
数量 | 价格 1ku | — — — +
限制: 此限制是为了保护样片库存以支持客户设计评估阶段使用,将会在库存充裕时取消此限制。
缺货
Not available

包装类型

您可以根据器件数量选择不同的包装方式,包括完整卷带、定制卷带、剪切带、管装或托盘。

定制卷带是从整盘卷带上剪下来的具有连续长度的剪切带,是一种可以对特定数量提供产品批次及生产日期跟踪的包装方式。根据行业标准,使用黄铜垫片在剪切带两端各连接一个 18 英寸的引带和尾带,以直接送入自动组装机。涉及定制卷带的 TI 订单将包含卷带费用。

剪切带是从整盘卷带上剪下来的特定长度的编带。根据所申请器件数量的不同,TI 可能会使用多条剪切带或多个盒子进行包装。

TI 通常会根据库存情况选择将管装或托盘器件以盒装或者管装或托盘形式发货。所有器件均会按照 TI 内部规定的静电放电和湿敏等级保护要求进行包装。

了解更多信息

可提供批次和生产日期代码选项

您可在购物车中添加器件数量以开始结算流程,并查看现有库存中可选择批次或生产日期代码的选项。

了解更多信息