TLV1117-33CDCY

正在供货

800mA 15V 线性稳压器 | DCY | 4 | 0 to 125

等同于: TLV1117-33CDCY.A, TLV1117-33CDCYG3 该器件型号与上面所列的器件型号相同。您只能订购上述器件型号的对应数量。
  • 库存:
    限制: 此限制是为了保护样片库存以支持客户设计评估阶段使用,将会在库存充裕时取消此限制。
缺货
Not available

定价

数量 价格
—
—
—
+

其他包装数量 | 包装选项 这些产品完全相同,仅包装类型不同

TLV1117-33CDCYR 正在供货 可提供定制卷带
包装数量 | 包装 2,500 | LARGE T&R
库存
缺货
Not available
数量 | 价格 1ku | — — — +
限制: 此限制是为了保护样片库存以支持客户设计评估阶段使用,将会在库存充裕时取消此限制。
缺货
Not available

质量信息

等级 Catalog
RoHS Yes
REACH Yes
引脚镀层/焊球材料 Sn
MSL 等级/回流焊峰值温度 Level-2-260C-1 YEAR
质量、可靠性
和封装信息

包含信息:

  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
查看或下载
更多制造信息

包含信息:

  • 制造厂地点
  • 封装厂地点
查看

出口管制分类

*仅供参考

  • 美国 ECCN:EAR99

封装信息

封装 | 引脚 SOT-223 (DCY) | 4
工作温度范围 (°C) 0 to 125
包装数量 | 包装 80 | TUBE

TLV1117 的特性

  • 输入电压范围 VIN:2.7V 至 15V
  • 输出电压选项:
    • 固定:1.5V 至 5V
    • 可调节:1.25V 至 13.8V
  • 输出电流:800mA
  • 输出精度(新芯片):
    • 固定:TJ = 25°C 时为 ±1.0%
    • 可调节:TJ = 25°C 时为 ±1.0%
  • 静态电流 (IQ):
    • 固定:60µA(典型值,关断时约 1.5µA)(新芯片)
    • 可调节:5mA(典型值)
  • 封装:
    • 新芯片:
      • 4 引脚 SOT-223 (DCY),RθJA = 95.4°C/W
      • 3 引脚 TO-252 (KVU),RθJA = 67.2°C/W
    • 旧芯片:
      • 3 引脚 TO-263 (KTT),RθJA = 27.5°C/W
      • 3 引脚 TO-220(KCT、KCS),RθJA = 30.1°C/W
      • 8 引脚 WSON (DRJ),RθJA = 38.3°C/W

TLV1117 的说明

TLV1117 是一款线性稳压器,可提供高达 800mA 的输出电流,支持的输入电压范围为 2.7V 至 15V。TLV1117 的固定版本支持 1.5V 至 5V 的输出范围,可调节版本支持 1.25V 至 13.8V 的输出范围。该范围旨在适用于各种应用。

对于可调节版本,请使用最小 1.7mA(典型值)的负载电流以确保稳定运行。为了改善瞬态响应和稳定性,请在输出端放置一个容值至少为 10µF 的钽电容器。

对于固定版本(新芯片),稳压器输出端没有最小负载电流要求。TLV1117 的固定版本(新芯片)具有内部软启动功能,可在启动期间降低浪涌电流。此功能通过尽可能减小输入电容,有助于节省设计空间和成本。固定版本(新芯片)还具有折返电流限制,可在高负载电流故障或短路事件期间限制器件功率耗散。

  • 库存:
    限制: 此限制是为了保护样片库存以支持客户设计评估阶段使用,将会在库存充裕时取消此限制。
缺货
Not available

定价

数量 价格
—
—
—
+

其他包装数量 | 包装选项 这些产品完全相同,仅包装类型不同

TLV1117-33CDCYR 正在供货 可提供定制卷带
包装数量 | 包装 2,500 | LARGE T&R
库存
缺货
Not available
数量 | 价格 1ku | — — — +
限制: 此限制是为了保护样片库存以支持客户设计评估阶段使用,将会在库存充裕时取消此限制。
缺货
Not available

包装类型

您可以根据器件数量选择不同的包装方式,包括完整卷带、定制卷带、剪切带、管装或托盘。

定制卷带是从整盘卷带上剪下来的具有连续长度的剪切带,是一种可以对特定数量提供产品批次及生产日期跟踪的包装方式。根据行业标准,使用黄铜垫片在剪切带两端各连接一个 18 英寸的引带和尾带,以直接送入自动组装机。涉及定制卷带的 TI 订单将包含卷带费用。

剪切带是从整盘卷带上剪下来的特定长度的编带。根据所申请器件数量的不同,TI 可能会使用多条剪切带或多个盒子进行包装。

TI 通常会根据库存情况选择将管装或托盘器件以盒装或者管装或托盘形式发货。所有器件均会按照 TI 内部规定的静电放电和湿敏等级保护要求进行包装。

了解更多信息

可提供批次和生产日期代码选项

您可在购物车中添加器件数量以开始结算流程,并查看现有库存中可选择批次或生产日期代码的选项。

了解更多信息