TLE2142IDR

正在供货

双路低噪声高速精密运算放大器 | D | 8 | -40 to 105

正在供货 可提供定制卷带
等同于: TLE2142IDR.A 该器件型号与上面所列的器件型号相同。您只能订购上述器件型号的对应数量。
  • 库存:
    限制: 此限制是为了保护样片库存以支持客户设计评估阶段使用,将会在库存充裕时取消此限制。
缺货
Not available

定价

数量 价格
—
—
—
+

其他包装数量 | 包装选项 这些产品完全相同,仅包装类型不同

TLE2142ID 已停产
包装数量 | 包装 75 | TUBE
库存
缺货
Not available
数量 | 价格 1ku | — — — +
限制: 此限制是为了保护样片库存以支持客户设计评估阶段使用,将会在库存充裕时取消此限制。
缺货
Not available

质量信息

等级 Catalog
RoHS Yes
REACH Yes
引脚镀层/焊球材料 NiPdAu
MSL 等级/回流焊峰值温度 Level-1-260C-UNLIM
质量、可靠性
和封装信息

包含信息:

  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
查看或下载
更多制造信息

包含信息:

  • 制造厂地点
  • 封装厂地点
查看

出口管制分类

*仅供参考

  • 美国 ECCN:EAR99

封装信息

封装 | 引脚 SOIC (D) | 8
工作温度范围 (°C) -40 to 105
包装数量 | 包装 2,500 | LARGE T&R

TLE2142 的特性

  • 低噪声
    • 10Hz。..15nV/√Hz
    • 1kHz。..10.5nV/√Hz
  • 负载能力:10000pF
  • 短路输出电流:20mA(最小值)
  • 压摆率:27V/µs(最小值)
  • 高增益带宽积:5.9MHz
  • 低 VIO:25°C 时最大电压为 500µV
  • 单电源或双电源:4V 至 44V
  • 快速稳定时间:
    • 340ns 至 0.1%
    • 400ns 至 0.01%
  • 饱和恢复:150ns
  • 大输出摆幅:
    • VCC− + 0.1V 至 VCC+ − 1V

TLE2142 的说明

TLE214x 和 TLE214xA 器件是采用德州仪器 (TI) 互补双极 Excalibur 工艺制造的高性能内部补偿型运算放大器。TLE214xA 是 TLE214x 的更严格失调电压级。两者都是标准行业产品的引脚兼容升级版。

该设计集成了一个输入级,可同时实现 10.5nV/√ Hz 的低音频带噪声、10Hz 1/f 角和对称 40V/µs 压摆率,典型负载高达 800pF。由此产生的低失真和高功率带宽在高保真音频应用中至关重要。在 2kΩ/100pF 负载条件下,10V 阶跃 0.1% 的快速稳定时间为 430ns,这在快速执行器/定位驱动器中非常有用。在类似测试条件下,0.01% 的稳定时间为 640ns。

这两个版本也可用作比较器。VCC± 的差分输入可以保持而不会损坏器件。在 TTL 电源电平下,开环传播延迟通常为 200ns。当器件的驱动超出推荐输出摆幅的限制时,这可以很好地显示输出级的饱和恢复情况。

TLE214x 和 TLE214xA 有多种封装可供选择,包括行业标准的 8 引脚小外型版本和适用于高密度系统应用的芯片形式。后缀为 C 的器件在 0°C 至 70°C 的温度范围内运行。后缀为 I 的器件在 −40°C 至 105°C 的温度范围内运行。后缀为 M 的器件覆盖 −55°C 至 125°C 的完整军用温度范围。

  • 库存:
    限制: 此限制是为了保护样片库存以支持客户设计评估阶段使用,将会在库存充裕时取消此限制。
缺货
Not available

定价

数量 价格
—
—
—
+

其他包装数量 | 包装选项 这些产品完全相同,仅包装类型不同

TLE2142ID 已停产
包装数量 | 包装 75 | TUBE
库存
缺货
Not available
数量 | 价格 1ku | — — — +
限制: 此限制是为了保护样片库存以支持客户设计评估阶段使用,将会在库存充裕时取消此限制。
缺货
Not available

包装类型

您可以根据器件数量选择不同的包装方式,包括完整卷带、定制卷带、剪切带、管装或托盘。

定制卷带是从整盘卷带上剪下来的具有连续长度的剪切带,是一种可以对特定数量提供产品批次及生产日期跟踪的包装方式。根据行业标准,使用黄铜垫片在剪切带两端各连接一个 18 英寸的引带和尾带,以直接送入自动组装机。涉及定制卷带的 TI 订单将包含卷带费用。

剪切带是从整盘卷带上剪下来的特定长度的编带。根据所申请器件数量的不同,TI 可能会使用多条剪切带或多个盒子进行包装。

TI 通常会根据库存情况选择将管装或托盘器件以盒装或者管装或托盘形式发货。所有器件均会按照 TI 内部规定的静电放电和湿敏等级保护要求进行包装。

了解更多信息

可提供批次和生产日期代码选项

您可在购物车中添加器件数量以开始结算流程,并查看现有库存中可选择批次或生产日期代码的选项。

了解更多信息