TLC69699DYYR

正在供货

SPI 与局部调光 TLC696xx LED 驱动器之间的桥接器 | DYY | 14 | -40 to 85

正在供货 可提供定制卷带
等同于: TLC69699DYYR.A 该器件型号与上面所列的器件型号相同。您只能订购上述器件型号的对应数量。
  • 库存:
    限制: 此限制是为了保护样片库存以支持客户设计评估阶段使用,将会在库存充裕时取消此限制。
缺货
Not available

定价

数量 价格
—
—
—
+

质量信息

等级 Catalog
RoHS Yes
REACH Yes
引脚镀层/焊球材料 NiPdAu
MSL 等级/回流焊峰值温度 Level-1-260C-UNLIM
质量、可靠性
和封装信息

包含信息:

  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
查看或下载
更多制造信息

包含信息:

  • 制造厂地点
  • 封装厂地点
查看

出口管制分类

*仅供参考

  • 美国 ECCN:EAR99

封装信息

封装 | 引脚 SOT-23-THN (DYY) | 14
工作温度范围 (°C) -40 to 85
包装数量 | 包装 3,000 | LARGE T&R

TLC69699 的特性

  • 工作电压 VCC 范围:2.5V 至 5.5V
  • SPI 外设
    • 数据传输速率高达 20MHz
    • 支持多个外设和一个控制器
  • 连续时钟串行接口 (CCSI) 控制器和外设
    • 数据传输速率高达 20MHz
    • 用于增强 EMI 性能的可编程时钟抖动
  • 诊断
    • 开漏 FAULT 引脚
    • SPI 通信丢失检测
    • 用于 SPI 通信的 CRC
    • 连续时钟看门狗
    • CCSI 数据完整性
  • 数据就绪中断指示数据可用性

TLC69699 的说明

TLC69699 SPI 兼容型连接支持使用标准 SPI 控制器控制 TLC696xx 器件系列。该器件具有一个内部振荡器,用于生成 TLC696xx 器件系列所需的连续时钟。可以将抖动添加到连续时钟以增强 EMI 性能。传输的数据与连续时钟对齐,以保持 CCSI 接口的时序要求。

TLC69699 整合了 TLC696xx 菊花链和 TLC69699 内部的故障报告。向 TLC696xx 菊花链传输的寄存器和亮度数据受 TLC69699 的 CRC 保护。此外,数据线和连续时钟线均由 TLC69699 提供卡滞故障保护。

  • 库存:
    限制: 此限制是为了保护样片库存以支持客户设计评估阶段使用,将会在库存充裕时取消此限制。
缺货
Not available

定价

数量 价格
—
—
—
+

包装类型

您可以根据器件数量选择不同的包装方式,包括完整卷带、定制卷带、剪切带、管装或托盘。

定制卷带是从整盘卷带上剪下来的具有连续长度的剪切带,是一种可以对特定数量提供产品批次及生产日期跟踪的包装方式。根据行业标准,使用黄铜垫片在剪切带两端各连接一个 18 英寸的引带和尾带,以直接送入自动组装机。涉及定制卷带的 TI 订单将包含卷带费用。

剪切带是从整盘卷带上剪下来的特定长度的编带。根据所申请器件数量的不同,TI 可能会使用多条剪切带或多个盒子进行包装。

TI 通常会根据库存情况选择将管装或托盘器件以盒装或者管装或托盘形式发货。所有器件均会按照 TI 内部规定的静电放电和湿敏等级保护要求进行包装。

了解更多信息

可提供批次和生产日期代码选项

您可在购物车中添加器件数量以开始结算流程,并查看现有库存中可选择批次或生产日期代码的选项。

了解更多信息