驱动程序或库
TLC696XX-DESIGN — TLC696XX design resources
TLC696XX design resources
TLC69699 SPI 兼容型连接支持使用标准 SPI 控制器控制 TLC696xx 器件系列。该器件具有一个内部振荡器,用于生成 TLC696xx 器件系列所需的连续时钟。可以将抖动添加到连续时钟以增强 EMI 性能。传输的数据与连续时钟对齐,以保持 CCSI 接口的时序要求。
TLC69699 整合了 TLC696xx 菊花链和 TLC69699 内部的故障报告。向 TLC696xx 菊花链传输的寄存器和亮度数据受 TLC69699 的 CRC 保护。此外,数据线和连续时钟线均由 TLC69699 提供卡滞故障保护。
可提供完整数据表和其他设计资源。立即申请
如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。
| 封装 | 引脚 | CAD 符号、封装和 3D 模型 |
|---|---|---|
| SOT-23-THN (DYY) | 14 | Ultra Librarian |
| WSON (DRR) | 12 | Ultra Librarian |