主页 电源管理 LED 驱动器 汽车 LED 驱动器

TLC69697-Q1

正在供货

适用于交互式信号显示 TLC6962x/3x-Q1 LED 驱动器的汽车级连接 IC

产品详情

Rating Automotive Operating temperature range (°C) -40 to 125 Vin (min) (V) 2.7 Vin (max) (V) 5.5 Features AEC Q100, CRC, Fault output, Oscillator
Rating Automotive Operating temperature range (°C) -40 to 125 Vin (min) (V) 2.7 Vin (max) (V) 5.5 Features AEC Q100, CRC, Fault output, Oscillator
SOT-23-THN (DYY) 14 13.692 mm² 4.2 x 3.26
  • 符合面向汽车应用的 AEC-Q100 标准
    • 1 级:–40°C 至 125°C 环境温度
    • 器件 HBM 分类等级 H2
    • 器件 CDM 分类等级 C5
  • 工作电压 VCC 范围:2.7V 至 5.5V
  • 控制接口选项
    • 时的 UART 串行通信
      • 数据传输速率高达 4MHz
      • 在单条总线上支持 4 个外设
      • 兼容 CAN 收发器
  • LED 驱动器 SPI 控制器
    • 数据传输速率高达 6.6MHz
    • 用于增强 EMI 性能的可编程时钟抖动
  • 保护和诊断
    • 开漏 FAULT 引脚
    • UART 通信丢失检测
    • 用于通信的 CRC
  • 符合面向汽车应用的 AEC-Q100 标准
    • 1 级:–40°C 至 125°C 环境温度
    • 器件 HBM 分类等级 H2
    • 器件 CDM 分类等级 C5
  • 工作电压 VCC 范围:2.7V 至 5.5V
  • 控制接口选项
    • 时的 UART 串行通信
      • 数据传输速率高达 4MHz
      • 在单条总线上支持 4 个外设
      • 兼容 CAN 收发器
  • LED 驱动器 SPI 控制器
    • 数据传输速率高达 6.6MHz
    • 用于增强 EMI 性能的可编程时钟抖动
  • 保护和诊断
    • 开漏 FAULT 引脚
    • UART 通信丢失检测
    • 用于通信的 CRC

TLC69697-Q1 UART 兼容型连接支持使用单个 UART 控制器控制 TLC696[2|3][0|1|2|4|5|7|8]-Q1 器件系列。该器件具有一个内部振荡器,用于生成 TLC696[2|3][0|1|2|4|5|7|8]-Q1 器件系列 SPI 所需的时钟。传输的数据与时钟对齐,以保持串行外设接口 (SPI) 的时序要求。

TLC69697-Q1 UART 兼容型连接支持使用单个 UART 控制器控制 TLC696[2|3][0|1|2|4|5|7|8]-Q1 器件系列。该器件具有一个内部振荡器,用于生成 TLC696[2|3][0|1|2|4|5|7|8]-Q1 器件系列 SPI 所需的时钟。传输的数据与时钟对齐,以保持串行外设接口 (SPI) 的时序要求。

下载 观看带字幕的视频 视频

技术文档

star =有关此产品的 TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 1
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
* 数据表 TLC69697-Q1 适用于 TLC696[2|3][0|1|2|4|5|7|8]-Q1 器件系列的汽车级 UART 兼容型连接 数据表 PDF | HTML 2026年 2月 9日

设计与开发

如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。

评估板

TLC69698Q1EVM — TLC69698-Q1 评估模块

TLC69698-Q1 提供级联串行接口 (CSI) 和串行外设接口 (SPI) 或通用异步接收器/发送器 (UART) 之间的连接,用于 TLC696xx-Q1 器件系列。在本文档中,TLC696xxQ1 是指 TLC69623-Q1、TLC69626-Q1、TLC69629-Q1、TLC69633-Q1、TLC69636-Q1 和 TLC69639-Q1 器件。TLC69698Q1EVM 可评估该连接集成电路 (IC) 的特性、运行和使用情况。当配置为通过控制器局域网 (CAN) 的 UART 模式时,TLC69698Q1EVM 与 TLC69698CANEVM 一同运行。
驱动程序或库

TLC6962X-TLC6963X-DESIGN Design resources for TLC6962x/TLC6963x family

Design resources for TLC6962x/TLC6963x family
支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

模拟工具

PSPICE-FOR-TI — PSpice® for TI 设计和仿真工具

PSpice® for TI 可提供帮助评估模拟电路功能的设计和仿真环境。此功能齐全的设计和仿真套件使用 Cadence® 的模拟分析引擎。PSpice for TI 可免费使用,包括业内超大的模型库之一,涵盖我们的模拟和电源产品系列以及精选的模拟行为模型。

借助 PSpice for TI 的设计和仿真环境及其内置的模型库,您可对复杂的混合信号设计进行仿真。创建完整的终端设备设计和原型解决方案,然后再进行布局和制造,可缩短产品上市时间并降低开发成本。 

在 PSpice for TI 设计和仿真工具中,您可以搜索 TI (...)
封装 引脚 CAD 符号、封装和 3D 模型
SOT-23-THN (DYY) 14 Ultra Librarian

订购和质量

包含信息:
  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
包含信息:
  • 制造厂地点
  • 封装厂地点

推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。

支持和培训

视频