TLC555IP

正在供货

2.1MHz、250µA、低功耗计时器 | P | 8 | -40 to 85

等同于: TLC555IP.A 该器件型号与上面所列的器件型号相同。您只能订购上述器件型号的对应数量。
  • 库存:
    限制: 此限制是为了保护样片库存以支持客户设计评估阶段使用,将会在库存充裕时取消此限制。
缺货
Not available

定价

数量 价格
—
—
—
+

质量信息

等级 Catalog
RoHS Yes
REACH Yes
引脚镀层/焊球材料 NiPdAu
MSL 等级/回流焊峰值温度 N/A for Pkg Type
质量、可靠性
和封装信息

包含信息:

  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
查看或下载
更多制造信息

包含信息:

  • 制造厂地点
  • 封装厂地点
查看

出口管制分类

*仅供参考

  • 美国 ECCN:EAR99

封装信息

封装 | 引脚 PDIP (P) | 8
工作温度范围 (°C) -40 to 85
包装数量 | 包装 50 | TUBE

TLC555 的特性

  • 极低功耗:
    • VDD = 5V 时为 1mW(典型值)
  • 能够在非稳态模式下正常工作
  • 支持轨到轨摆动的 CMOS 输出
  • 高输出电流能力
    • 灌电流:100mA(典型值)
    • 源电流:10mA(典型值)
  • 输出与 CMOS、TTL 和 MOS 完全兼容
  • 低电源电流在输出转换期间降低了尖峰
  • 2V 至 15V 单电源运行
  • 在功能上可与 NE555 互换;具有相同的引脚
  • ESD 保护超出 ANSI/ESDA/JEDEC JS-001 规定的 1000V
  • 可用于 Q 级温度汽车
    • 高可靠性汽车应用
    • 配置控制和打印支持
    • 通过汽车标准鉴定

TLC555 的说明

TLC555 是一款 CMOS 单片计时电路。该计时器与 CMOS、TTL 和 MOS 逻辑器件完全兼容,可在最高 2MHz 的频率下运行。由于输入阻抗较高,此器件可支持比 NE555 或 LM555 所支持的计时电容器更小的计时电容器。因此,可实现更加准确的延时时间和振荡。在整个电源电压范围内可保持较低功耗。

与 NE555 类似,TLC555 有一个约等于电源电压三分之一的触发电平以及一个约等于电源电压三分之二的阈值电平。可使用控制电压终端 (CONT) 来改变这些电平。当触发输入 (TRIG) 下降至低于触发电平的时候,触发器被设定并且输出变为高电平。如果 TRIG 高于触发电平并且阈值输入 (THRES) 在阈值电平之上,触发器将被复位并且输出为低电平。复位输入 (RESET) 的优先级高于所有其他输入,并且可用于启动一个新的计时周期。如果 RESET 为低电平,触发器被复位并且输出为低电平。只要当输出为低电平,在放电终端 (DISCH) 和接地 (GND) 之间提供一个低阻抗路径。所有未使用的输入必须连接到适当的逻辑电平,以防止错误触发。

  • 库存:
    限制: 此限制是为了保护样片库存以支持客户设计评估阶段使用,将会在库存充裕时取消此限制。
缺货
Not available

定价

数量 价格
—
—
—
+

包装类型

您可以根据器件数量选择不同的包装方式,包括完整卷带、定制卷带、剪切带、管装或托盘。

定制卷带是从整盘卷带上剪下来的具有连续长度的剪切带,是一种可以对特定数量提供产品批次及生产日期跟踪的包装方式。根据行业标准,使用黄铜垫片在剪切带两端各连接一个 18 英寸的引带和尾带,以直接送入自动组装机。涉及定制卷带的 TI 订单将包含卷带费用。

剪切带是从整盘卷带上剪下来的特定长度的编带。根据所申请器件数量的不同,TI 可能会使用多条剪切带或多个盒子进行包装。

TI 通常会根据库存情况选择将管装或托盘器件以盒装或者管装或托盘形式发货。所有器件均会按照 TI 内部规定的静电放电和湿敏等级保护要求进行包装。

了解更多信息

可提供批次和生产日期代码选项

您可在购物车中添加器件数量以开始结算流程,并查看现有库存中可选择批次或生产日期代码的选项。

了解更多信息