封装信息
| 封装 | 引脚 SOT-23-THN (DDF) | 8 |
| 工作温度范围 (°C) -40 to 125 |
| 包装数量 | 包装 3,000 | LARGE T&R |
TLC3555 的特性
- 极低功耗
- VDD = 5V 时为 1mW(典型值)
- 非稳态运行频率高达 3MHz
- 支持轨到轨摆动的 CMOS 输出
- 高输出电流能力
- 灌电流 200mA
- 拉电流 50mA
- 输出与 CMOS、TTL 和 MOS 逻辑完全兼容
- 集成连接至 VDD 的 RESET 上拉电阻
- 上电复位至已知状态
- 集成热关断保护功能
- 1.5V 至 18V 单电源运行
TLC3555 的说明
TLC3555 是采用 TI CMOS 工艺制造的单片计时电路。该计时器与 CMOS、TTL 和 MOS 逻辑完全兼容,可在 3MHz 甚至更高的频率下运行。TLC3555 在现有 TLC555 的基础上进行了性能和功能改进,具有更精确的规格容差和其他特性(如热关断和上电复位)。
TLC3555 的触发器、阈值和复位逻辑遵循与 TLC555 相同的真值表。对于典型运行模式,将复位引脚 (RESET) 设置为高电平;或者将复位引脚设置为低电平以复位触发器并强制输出为低电平。TLC3555 在 RESET 和 VDD 之间采用一个内部上拉电阻器,这样可以减少无源器件数量并节省电路板面积。
由于低传播延迟以及更短的上升和下降时间,TLC3555 支持比 NE555 和 TLC555 等早期计时器更高频率的非稳态运行。在 15V 电源电压下,TLC3555 在 TI 的传统非稳态测试电路中实现 3.1MHz 的干净方波。当用作振荡器且输出和输入连接在一起时,TLC3555 实现 7.2MHz 的振荡频率。电路寄生效应决定了高频响应。除了与 TLC555 实现引脚对引脚兼容的 D 封装外,TLC3555 还采用 DDF 封装,从而支持简洁的实施并减少寄生效应。