主页  >  质量和可靠性  >  质量、可靠性和封装数据下载

质量、可靠性和封装数据下载

TLC3555IDDFR 正在供货

使用此工具进行“搜索”或“下载”即表示您同意遵守 TI 的使用条款, 隐私政策(包括 Cookie 政策)和重要声明。

搜索更多器件

筛选要查看或下载的数据类型

质量数据将根据组装地点而更改

下载 .xls 下载 PDF

Rating

Catalog
RoHS Yes
REACH Yes
器件标识 T3555
铅涂层/焊球材料 NiPdAu
MSL 等级/回流焊峰 Level-1-260C-UNLIM

MTBF/FIT 估算

MTBF/FIT MTBF/FIT 支持数据
MTBF FIT 使用温度 (°C) 置信度 (%) 激活能量 (eV) 测试温度 (°C) 测试持续时间(小时) 样本大小 故障次数 更多建议
5.97x108 1.7 55 60 0.7 125 1000 6973 0 —

材料成分

成分含量 均质物质含量
均质物质 成分 CAS 编号 质量 (mg) 百分比 % ppm 百分比 % ppm
Bond Wire
Copper and Its Alloys
Copper
7440-50-8
0.01515
96.546011
965460
0.064693
647
Not Categorized
Proprietary Materials
—
0.000002
0.012745
127
0.000009
0
Precious Metals
Gold
7440-57-5
0.000092
0.586286
5863
0.000393
4
Precious Metals
Palladium
7440-05-3
0.000448
2.854958
28550
0.001913
19
Sub-total
— —
0.015692
100
1000000
0.067008
670
Die Attach Adhesive
Other Inorganic Materials
Silica
7631-86-9
0.017488
45.000257
450003
0.074677
747
Thermoplastics
Epoxy
85954-11-6
0.021374
54.999743
549997
0.091271
913
Sub-total
— —
0.038862
100
1000000
0.165948
1659
Lead Frame
Copper and Its Alloys
Copper
7440-50-8
16.12971
97.050000
970500
68.876934
688769
Copper and Its Alloys
Iron
7439-89-6
0.43212
2.600000
26000
1.845235
18452
Copper and Its Alloys
Phosphorus
7723-14-0
0.02493
0.150000
1500
0.106456
1065
Zinc and Its Alloys
Zinc
7440-66-6
0.03324
0.200000
2000
0.141941
1419
Sub-total
— —
16.62000
100
1000000
70.970566
709706
Lead Frame Plating
Nickel and Its Alloys
Nickel
7440-02-0
0.057072
95.120000
951200
0.243708
2437
Precious Metals
Gold
7440-57-5
0.000468
0.780000
7800
0.001998
20
Precious Metals
Palladium
7440-05-3
0.00246
4.100000
41000
0.010505
105
Sub-total
— —
0.060000
100
1000000
0.256211
2562
Mold Compound
Other Inorganic Materials
Fused Silica
60676-86-0
5.719726
87.999995
880000
24.424320
244243
Other Organic Materials
Carbon Black
1333-86-4
0.019499
0.299999
3000
0.083264
833
Other Organic Materials
Chlorine
7782-50-5
0.000065
0.001000
10
0.000278
3
Thermoplastics
Epoxy
85954-11-6
0.760399
11.699006
116990
3.247049
32470
Sub-total
— —
6.499689
100
1000000
27.754910
277549
Semiconductor Device
Ceramics / Glass
Doped Silicon
7440-21-3
0.183916
100.000000
1000000
0.785356
7854
Sub-total
— —
0.183916
100
1000000
0.785356
7854
Total
— —
23.418159
— —
100
1000000

认证摘要

未找到结果

持续可靠性监测

芯片制造工艺流程可靠性数据。
制造工艺 可靠性测试 滚动式的年度(2025 年第 4 季度 - 2026 年第 3 季度)样本大小 累计样本大小 结论
High-Precision CMOS Life test 125C, 1000 Hours or Equivalent JEDEC Condition 2926 64424 Pass
装配工艺可靠性数据。
封装系列 可靠性测试 滚动式的年度(2025 年第 4 季度 - 2026 年第 3 季度)样本大小 累计样本大小 结论
SOP/SOT Biased HAST 130C/85%RH, 96 Hours or Equivalent JEDEC Condition 6691 118821 Pass
SOP/SOT High temp storage bake 150C, 1000 Hours or Equivalent JEDEC Condition 4501 92225 Pass
SOP/SOT Temperature cycle -65/150C, 500 Hours or Equivalent JEDEC Condition 11931 222678 Pass
SOP/SOT Unbiased HAST 130C/85% RH, 96 Hours or Equivalent JEDEC Condition 8091 177857 Pass
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
秉承为客户提供高质量产品的宗旨,我们对卓越质量与高可靠性的追求已根植在 TI 文化之中。TI 在开发其半导体技术时的最低目标是,在 105°C 结温下、100,000 小时通电时间内的时基故障 (FIT) 低于 50。TI 的产品开发过程涵盖仿真、加速测试和耐用性评估等过程。在产品开发过程中,TI 会对器件工艺可靠性、封装可靠性和器件/封装间的相互作用进行细致评估。

持续可靠性监测

ORM 计划开展过程中,我们会收集一系列有代表性器件、工艺和封装的环境可靠性压力测试数据。该报告中的 ORM 计划结果数据每个季度都会更新。