产品详情

Function General-purpose timer Iq (typ) (mA) 0.2 Rating Catalog Operating temperature range (°C) -40 to 125
Function General-purpose timer Iq (typ) (mA) 0.2 Rating Catalog Operating temperature range (°C) -40 to 125
SOT-23-THN (DDF) 8 8.12 mm² (2.9 mm × 2.8 mm) SOIC (D) 8 29.4 mm² (4.9 mm × 6 mm)
  • 极低功耗
    • VDD = 5V 时为 1mW(典型值)
  • 非稳态运行频率高达 3MHz
  • 支持轨到轨摆动的 CMOS 输出
  • 高输出电流能力
    • 灌电流 200mA
    • 拉电流 50mA
  • 输出与 CMOS、TTL 和 MOS 逻辑完全兼容
  • 集成连接至 VDD 的 RESET 上拉电阻
  • 上电复位至已知状态
  • 集成热关断保护功能
  • 1.5V 至 18V 单电源运行
  • 极低功耗
    • VDD = 5V 时为 1mW(典型值)
  • 非稳态运行频率高达 3MHz
  • 支持轨到轨摆动的 CMOS 输出
  • 高输出电流能力
    • 灌电流 200mA
    • 拉电流 50mA
  • 输出与 CMOS、TTL 和 MOS 逻辑完全兼容
  • 集成连接至 VDD 的 RESET 上拉电阻
  • 上电复位至已知状态
  • 集成热关断保护功能
  • 1.5V 至 18V 单电源运行

TLC3555 是采用 TI CMOS 工艺制造的单片计时电路。该计时器与 CMOS、TTL 和 MOS 逻辑完全兼容,可在 3MHz 甚至更高的频率下运行。TLC3555 在现有 TLC555 的基础上进行了性能和功能改进,具有更精确的规格容差和其他特性(如热关断和上电复位)。

TLC3555 的触发器、阈值和复位逻辑遵循与 TLC555 相同的真值表。对于典型运行模式,将复位引脚 (RESET) 设置为高电平;或者将复位引脚设置为低电平以复位触发器并强制输出为低电平。TLC3555 在 RESET 和 VDD 之间采用一个内部上拉电阻器,这样可以减少无源器件数量并节省电路板面积。

由于低传播延迟以及更短的上升和下降时间,TLC3555 支持比 NE555 和 TLC555 等早期计时器更高频率的非稳态运行。在 15V 电源电压下,TLC3555 在 TI 的传统非稳态测试电路中实现 3.1MHz 的干净方波。当用作振荡器且输出和输入连接在一起时,TLC3555 实现 7.2MHz 的振荡频率。电路寄生效应决定了高频响应。除了与 TLC555 实现引脚对引脚兼容的 D 封装外,TLC3555 还采用 DDF 封装,从而支持简洁的实施并减少寄生效应。

TLC3555 是采用 TI CMOS 工艺制造的单片计时电路。该计时器与 CMOS、TTL 和 MOS 逻辑完全兼容,可在 3MHz 甚至更高的频率下运行。TLC3555 在现有 TLC555 的基础上进行了性能和功能改进,具有更精确的规格容差和其他特性(如热关断和上电复位)。

TLC3555 的触发器、阈值和复位逻辑遵循与 TLC555 相同的真值表。对于典型运行模式,将复位引脚 (RESET) 设置为高电平;或者将复位引脚设置为低电平以复位触发器并强制输出为低电平。TLC3555 在 RESET 和 VDD 之间采用一个内部上拉电阻器,这样可以减少无源器件数量并节省电路板面积。

由于低传播延迟以及更短的上升和下降时间,TLC3555 支持比 NE555 和 TLC555 等早期计时器更高频率的非稳态运行。在 15V 电源电压下,TLC3555 在 TI 的传统非稳态测试电路中实现 3.1MHz 的干净方波。当用作振荡器且输出和输入连接在一起时,TLC3555 实现 7.2MHz 的振荡频率。电路寄生效应决定了高频响应。除了与 TLC555 实现引脚对引脚兼容的 D 封装外,TLC3555 还采用 DDF 封装,从而支持简洁的实施并减少寄生效应。

下载 观看带字幕的视频 视频

技术文档

未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 1
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
* 数据表 TLC3555 高速 CMOS 计时器 PDF | HTML PDF | HTML 2026-5-26

设计与开发

如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。

封装 引脚 CAD 符号、封装和 3D 模型
SOT-23-THN (DDF) 8 Ultra Librarian
SOIC (D) 8 Ultra Librarian

订购和质量

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款。

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持。​​​​​​​​​​​​​​

视频