封装信息
| 封装 | 引脚 TSSOP (PW) | 14 |
| 工作温度范围 (°C) -40 to 85 |
| 包装数量 | 包装 2,000 | LARGE T&R |
TLC27M4 的特性
- 修整后的偏移电压:25°C、VDD = 5V 时为 ±300µV(最大值)
- 低失调电压漂移:±0.6µV/°C
- 低噪声:f = 1kHz 时为 32nV/√Hz(典型值)
- 在指定温度范围内具有宽电源电压范围:
- 0°C 至 70°C:3V 至 16V
- -40°C 至 85°C:4V 至 16V
- -55°C 至 125°C:4V 至 16V
- 低静态电流:在 25°C 且 VDD = 5V 时典型值为 120uA
- 输出电压范围包括负电源导轨
- 高输入阻抗:6TΩ(典型值)
- ESD 保护电路
- 内置闩锁效应抑制功能
TLC27M4 的说明
TLC27M4 和 TLC27M9 四路运算放大器将各种输入偏移电压等级、低偏移电压漂移、高输入阻抗、低噪声以及接近通用型双极性器件的高速性能集于一身。
该类器件具备高输入阻抗与低偏置电流特性,即便用于原本通用双极型器件适用的各类场景,功耗却仅为后者的几分之一,是理想之选。