TLC27M4IPW

已停产

四通道、16V、525kHz、输入接近 V- 的运算放大器 | PW | 14 | -40 to 85

  • 库存:
    限制: 此限制是为了保护样片库存以支持客户设计评估阶段使用,将会在库存充裕时取消此限制。
缺货
Not available
TLC27M4IPW 不再投入量产
open-in-new 比较替代产品

功能优于比较器件,可直接替换。

TLV9104IPWR 正在供货 四通道、16V、1.1MHz、低功耗 (0.12mA) 运算放大器 | PW | 14 | -40 to 125
TLC27M4IPWR 正在供货 四通道、16V、525kHz、输入接近 V- 的运算放大器 | PW | 14 | -40 to 85 Replacement

定价

数量 价格

其他包装数量 | 包装选项 这些产品完全相同,仅包装类型不同

TLC27M4IPWR 正在供货 可提供定制卷带
包装数量 | 包装 2,000 | LARGE T&R
库存
缺货
Not available
数量 | 价格 1ku | — — — +
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
更多 TLC27M4 信息

封装信息

封装 | 引脚 TSSOP (PW) | 14
工作温度范围 (°C) -40 to 85
包装数量 | 包装 90 | TUBE

TLC27M4 的特性

  • 修整后的偏移电压:25°C、VDD = 5V 时为 ±300µV(最大值)
  • 低失调电压漂移:±0.6µV/°C
  • 低噪声:f = 1kHz 时为 32nV/√Hz(典型值)
  • 在指定温度范围内具有宽电源电压范围:
    • 0°C 至 70°C:3V 至 16V
    • -40°C 至 85°C:4V 至 16V
    • -55°C 至 125°C:4V 至 16V
  • 低静态电流:在 25°C 且 VDD = 5V 时典型值为 120uA
  • 输出电压范围包括负电源导轨
  • 高输入阻抗:6TΩ(典型值)
  • ESD 保护电路
  • 内置闩锁效应抑制功能

TLC27M4 的说明

TLC27M4 和 TLC27M9 四路运算放大器将各种输入偏移电压等级、低偏移电压漂移、高输入阻抗、低噪声以及接近通用型双极性器件的高速性能集于一身。

该类器件具备高输入阻抗与低偏置电流特性,即便用于原本通用双极型器件适用的各类场景,功耗却仅为后者的几分之一,是理想之选。

  • 库存:
    限制: 此限制是为了保护样片库存以支持客户设计评估阶段使用,将会在库存充裕时取消此限制。
缺货
Not available

定价

数量 价格

其他包装数量 | 包装选项 这些产品完全相同,仅包装类型不同

TLC27M4IPWR 正在供货 可提供定制卷带
包装数量 | 包装 2,000 | LARGE T&R
库存
缺货
Not available
数量 | 价格 1ku | — — — +