TL7709ACDR

正在供货

适用于 9V 系统的单电源监控器,具有可编程延迟时间 | D | 8 | 0 to 70

正在供货 可提供定制卷带
等同于: TL7709ACDR.A 该器件型号与上面所列的器件型号相同。您只能订购上述器件型号的对应数量。
open-in-new 查看替代产品
  • 库存:
    限制: 此限制是为了保护样片库存以支持客户设计评估阶段使用,将会在库存充裕时取消此限制。
缺货
Not available

定价

数量 价格
—
—
—
+

其他包装数量 | 包装选项 这些产品完全相同,仅包装类型不同

TL7709ACD 正在供货
包装数量 | 包装 75 | TUBE
库存
缺货
Not available
数量 | 价格 1ku | — — — +
限制: 此限制是为了保护样片库存以支持客户设计评估阶段使用,将会在库存充裕时取消此限制。
缺货
Not available

质量信息

等级 Catalog
RoHS Yes
REACH Yes
引脚镀层/焊球材料 NiPdAu
MSL 等级/回流焊峰值温度 Level-1-260C-UNLIM
质量、可靠性
和封装信息

包含信息:

  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
查看或下载
更多制造信息

包含信息:

  • 制造厂地点
  • 封装厂地点
查看

出口管制分类

*仅供参考

  • 美国 ECCN:EAR99

封装信息

封装 | 引脚 SOIC (D) | 8
工作温度范围 (°C) 0 to 70
包装数量 | 包装 2,500 | LARGE T&R

TL7709A 的特性

  • Power-On Reset Generator
  • Automatic Reset Generation After Voltage Drop
  • Wide Supply-Voltage Range
  • Precision Voltage Sensor
  • Temperature-Compensated Voltage Reference
  • Externally Adjustable Pulse Duration

TL7709A 的说明

The TL77xxA family of integrated-circuit supply-voltage supervisors is designed specifically for use as reset controllers in microcomputer and microprocessor systems. The supply-voltage supervisor monitors the supply for undervoltage conditions at the SENSE input. During power up, the RESET output becomes active (low) when VCC attains a value approaching 3.6 V. At this point (assuming that SENSE is above VIT+), the delay timer function activates a time delay, after which outputs RESET and RESET go inactive (high and low, respectively). When an undervoltage condition occurs during normal operation, RESET and RESET go active.

  • 库存:
    限制: 此限制是为了保护样片库存以支持客户设计评估阶段使用,将会在库存充裕时取消此限制。
缺货
Not available

定价

数量 价格
—
—
—
+

其他包装数量 | 包装选项 这些产品完全相同,仅包装类型不同

TL7709ACD 正在供货
包装数量 | 包装 75 | TUBE
库存
缺货
Not available
数量 | 价格 1ku | — — — +