封装信息
| 封装 | 引脚 SOIC (D) | 8 |
| 工作温度范围 (°C) 0 to 70 |
| 包装数量 | 包装 75 | TUBE |
TL7702B 的特性
- 上电复位发生器
- 电压下降后自动复位生成
- RESET 输出定义为从 VCC ≥ 1V 开始
- 精密电压传感器
- 温度补偿电压基准
- 真实和互补复位输出
- 外部可调脉冲持续时间
TL7702B 的说明
TL7702B、TL7705B 和 TL7733B 为集成电路电源电压监控器,旨在用作微型计算机和微处理器系统中的复位控制器。电源电压监控器监控 SENSE 输入端的电源是否欠压。正常运行期间,如果发生欠压,则输出 RESET,且 RESET 激活。
TL7702BC、TL7705BC 和 TL7733BC 的工作温度范围为 0°C 至 +70°C。TL7702BI、TL7705BI 和 TL7733BI 的工作温度范围为 –40°C 至 +85°C。TL7705BQ 的工作温度范围为 –40°C 至 +125°C。