封装信息
| 封装 | 引脚 TSSOP (PW) | 14 |
| 工作温度范围 (°C) -40 to 105 |
| 包装数量 | 包装 2,000 | LARGE T&R |
TL3474 的特性
- 低偏移:A 级为 3mV(最大值)
- 宽增益带宽积:4.5MHz
- 宽范围单电源工作:4V 至 36V
- 宽输入共模范围包括接地 (VCC−)
- 输出短路保护
- MC33074/A 和 MC34074/A 的替代选择
TL3474 的说明
TL3474 和 TL3474A 运算放大器采用优质、低成本双极性制造工艺,并融入卓越的设计理念。这些器件提供 4.5MHz 的增益带宽积。尽管 TL3474 和 TL3474A 可通过双电源供电,但这些器件适用于单电源供电,因为共模输入电压范围包括接地电势 (VCC−)。这些器件可提供高输入电阻、低输入偏移电压和高增益。低成本的 TL3474 可很好地替代 MC34074/A 和 MC33074/A 运算放大器。