TL3474IPW

已停产

四路、36V、4MHz、10V/µs 压摆率、输入接近 V- 的运算放大器 | PW | 14 | -40 to 105

  • 库存:
    限制: 此限制是为了保护样片库存以支持客户设计评估阶段使用,将会在库存充裕时取消此限制。
缺货
Not available
TL3474IPW 不再投入量产
open-in-new 比较替代产品

功能优于比较器件,可直接替换。

TLV9354IPWR 正在供货 四路、40V、3.5MHz、低功耗运算放大器 | PW | 14 | -40 to 125
TL074HIPWR 正在供货 工作温度范围为 -40°C 至 125°C 且输入接近 V+ 的四通道、40V、5MHz、4mV 偏移电压、20V/µs 运算放大器 | PW | 14 | -40 to 125
TL3474IPWR 正在供货 四路、36V、4MHz、10V/µs 压摆率、输入接近 V- 的运算放大器 | PW | 14 | -40 to 105 Replacement

定价

数量 价格
—
—
—
+

其他包装数量 | 包装选项 这些产品完全相同,仅包装类型不同

TL3474IPWR 正在供货 可提供定制卷带
包装数量 | 包装 2,000 | LARGE T&R
库存
缺货
Not available
数量 | 价格 1ku | — — — +
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
更多 TL3474 信息

封装信息

封装 | 引脚 TSSOP (PW) | 14
工作温度范围 (°C) -40 to 105
包装数量 | 包装 90 | TUBE

TL3474 的特性

  • 低偏移:A 级为 3mV(最大值)
  • 宽增益带宽积:4.5MHz
  • 宽范围单电源工作:4V 至 36V
  • 宽输入共模范围包括接地 (VCC−)
  • 输出短路保护
  • MC33074/A 和 MC34074/A 的替代选择

TL3474 的说明

TL3474 和 TL3474A 运算放大器采用优质、低成本双极性制造工艺,并融入卓越的设计理念。这些器件提供 4.5MHz 的增益带宽积。尽管 TL3474 和 TL3474A 可通过双电源供电,但这些器件适用于单电源供电,因为共模输入电压范围包括接地电势 (VCC−)。这些器件可提供高输入电阻、低输入偏移电压和高增益。低成本的 TL3474 可很好地替代 MC34074/A 和 MC33074/A 运算放大器。

  • 库存:
    限制: 此限制是为了保护样片库存以支持客户设计评估阶段使用,将会在库存充裕时取消此限制。
缺货
Not available

定价

数量 价格
—
—
—
+

其他包装数量 | 包装选项 这些产品完全相同,仅包装类型不同

TL3474IPWR 正在供货 可提供定制卷带
包装数量 | 包装 2,000 | LARGE T&R
库存
缺货
Not available
数量 | 价格 1ku | — — — +