封装信息
| 封装 | 引脚 PDIP (N) | 16 |
| 工作温度范围 (°C) -40 to 125 |
| 包装数量 | 包装 25 | TUBE |
TL2575-05 的特性
- 固定 3.3V、5V、12V 和 15V 选项,在线路、负载和温度条件下具有 ±5% 的稳压(最大值)
- 可调选项,范围为 1.23V 至 37V(HV 版本为 57V),在线路、负载和温度条件下具有 ±4% 的稳压(最大值)
- 额定输出电流为 1A
- 宽输入电压范围
- 4.75V 至 40V(HV 版本为 60V)
- 仅需要四个外部组件(固定版本)并使用现成的标准电感器
- 52kHz(典型值)固定频率内部振荡器
- 具有 50µA(典型值)待机电流的 TTL 关断能力
- 超高效率
- 高达 88%(典型值)
- 具有逐周期电流限制的热关断和电流限制保护
TL2575-05 的说明
TL2575 和 TL2575HV 器件提供集成电路中降压(降压)开关稳压器所需的所有有效功能。它们需要四到六个外部组件才能运行。它们接受高达 60V (TL2575-HV) 的宽输入电压范围,并提供 3.3V、5V、12V、15V 的固定输出电压或可调输出版本。TL2575 和 TL2575HV 器件具有一个集成开关,能够提供 1A 的负载电流,并具有出色的线路和负载调节。该器件还提供内部频率补偿、固定频率振荡器、逐周期限流和热关断功能。此外,可通过外部 ON/OFF 引脚手动关闭。