TL1963ADCQRG4

正在供货

具有反向电流和反向电压保护功能的 1.5A、20V 超低压降稳压器 | DCQ | 6 | -40 to 125

正在供货 可提供定制卷带
等同于: TL1963ADCQRG4.A 该器件型号与上面所列的器件型号相同。您只能订购上述器件型号的对应数量。
  • 库存:
    限制: 此限制是为了保护样片库存以支持客户设计评估阶段使用,将会在库存充裕时取消此限制。
缺货
Not available

定价

数量 价格
—
—
—
+

质量信息

等级 Catalog
RoHS Yes
REACH Yes
引脚镀层/焊球材料 NiPdAu
MSL 等级/回流焊峰值温度 Level-2-260C-1 YEAR
质量、可靠性
和封装信息

包含信息:

  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
查看或下载
更多制造信息

包含信息:

  • 制造厂地点
  • 封装厂地点
查看

出口管制分类

*仅供参考

  • 美国 ECCN:EAR99

更多 TL1963A 信息

封装信息

封装 | 引脚 SOT-223 (DCQ) | 6
工作温度范围 (°C) -40 to 125
包装数量 | 包装 2,500 | LARGE T&R

TL1963A 的特性

  • 输入电压范围:2.4V 至 20V
  • 输出电压范围(可调节):1.21V 至 20V
  • 输出电压范围(固定):
    • 旧芯片:1.5V、1.8V、2.5V 和 3.3V
    • 新芯片:1.8V、3.3V
  • 输出精度(整条线路上、负载和温度):
    • 旧芯片:±3%(所有封装)
    • 新芯片:
      • +3%/-2%(仅限 DCY)
      • ±1.5%(仅限 DCQ 和 KTT)
  • 最大输出电流 (IOUT):高达 1.5A
  • 压降电压:IOUT = 1.5A 时为 340mV(典型值)
  • 用于实现稳定运行的输出电容器:≥ 10µF,ESR ≤ 3Ω
  • 低噪声:VOUT = 1.21V 时为 23µVRMS(10Hz 至 100kHz)
  • 集成故障保护:
    • 反向电流、热关断和过流保护(包括旧芯片和新芯片)
    • 反向电池保护(仅限旧芯片)
  • 封装:
    • 4 引脚 SOT-223 (DCY)
    • 6 引脚 SOT-223 (DCQ)
    • 5 引脚 DDPAK/TO-263 (KTT)

TL1963A 的说明

TL1963A-xx 稳压器是低压降 (LDO) 稳压器,可为各种应用提供稳健、易用的电源管理设计。该器件可提供 1.5A 输出电流,压降为 340mV(典型值),并在可调节配置下支持宽输出范围(1.21V 至 20V)。此外,TL1963A-xx 还支持在线路、负载和温度范围内更严格的 ±1.5% 输出精度(适用于新芯片的 DCQ、KTT 封装)、快速瞬态响应以及低输出噪声(在单位增益可调节配置下为 23µVRMS),使其成为敏感射频电源应用的理想选择。

TL1963A-xx 稳压器在输出电容低至 10µF 的条件下仍能保持稳定,并支持高达 3Ω 的 ESR 范围。TL1963A-xx(包括旧芯片和新芯片)内置过流、过温(热关断)和反向电流保护机制,以确保 LDO 的可靠运行,而 TL1963A-xx 的旧芯片还具备反向电池保护功能。

TL1963A-xx 采用 6.50mm × 7.0mm、4 引脚 SOT-223 (DCY)(仅限固定版),6.50mm × 7.06mm、6 引脚 SOT-223 (DCQ) 封装和 10.16mm × 15.24mm、5 引脚 DDPAK/TO-263 (KTT) 封装,提供固定和可调节输出。